IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (104)

Onsemi FUSB252UMX | Demoboard ONSEC-18-025

High Speed Digital (HSD) Port Protection Switch with Type-C CC

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision2.7

Beschreibung

The FUSB252 is an integrated port protection switch for USB Type-C applications. This product will protect HSD+/- and CCx pins when stressed with voltages up to 20 V. Over-Voltage Protection (OVP) at 5.8 V typical will protect the system for Electrical Overstress (EOS) damage. With a fully integrated USB 2.0 switch for HSD+/-, this product can be easily integrated intoexisting solutions. The HSD switches can pass USB 2.0 signals with bandwidth 1 GHz to maintain signal integrity and eye compliance.The CC switches have very low RON of 0.3 Ώ to minimize signal attenuation. The FUSB252 also provides Dead Battery support per the Type-C specification Additional features include Under-Voltage Lockout (UVLO) and thermal shutdown.

Eigenschaften

  • Full Type-C Port Protection
  • Supports USB Type-C™ Specification 1.3
  • VCC 0 V- 5.5 V
  • 20 V DC Protection on VCC
  • 16 V DC protection on HSD Port
  • VDD Operating Range, 2.7 V- 5.5 V
  • Current Capability: 1 A
  • CC RON: 0.3 Ω Typical
  • HSD RON: 5 Ω Typical
  • Wide -3 db Bandwidth: 1 GHz
  • Low Power Operation: ICC = 9 μA Typical
  • Dead Battery Support (UFP Support when no power is applied)
  • CC Over-Voltage Protection: Typical = 5.6 V

Typische Anwendungen

  • Smartphones / Tablets
  • Laptops

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Schlüsselweite
(mm)
TiToAnwendungInterface typTypGenderPins
(pcs)
MontageartIR 1
(mA)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Raster
(mm)
ReihenH
(mm)
G
(mm)
IR
(A)
PolesL
(mm)
DampfphasenprozessBetätigungskraft
(g)
SchaltbildVerpackung Muster
150060GS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 SMT 0.7 1.6 Tape and Reel
61301611121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single Gerade Stiftleiste 16 THT 250 2.54 Single 3 40.64 Beutel
61304021121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual Gerade Stiftleiste 40 THT 250 2.54 Dual 3 50.8 Beutel
416131160802SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm 2 25 1.27 2 3.71 Ja 500 Tape and Reel
416131160812SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm 12 25 1.27 12 16.41 Ja 500 Tape and Reel
450301014042SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-SLTV THT Mini Slide Switch, Opposite Side Connection 10x2.5 mm 0.5 800 SPDT Lose
971100365SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SPAIE Plastic Spacer Stud, metric, internal/ external 6 M3 M3 10 Beutel
632723300011SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Type C Connectors USB 3.1 Type C Horizontal Buchse 24 THR 48 1.9 5 Tape and Reel
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single Gerade Stiftleiste 2 THT 250 2.54 Single 3 5.08 Beutel
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single Gerade Stiftleiste 3 THT 250 2.54 Single 3 7.62 Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
150060GS75000SPEC
61301611121SPEC
61304021121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

416131160802SPEC
416131160812SPEC
450301014042SPEC
971100365SPEC
632723300011SPEC
61300211121SPEC
61300311121SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Schlüsselweite
(mm)
TiToAnwendungInterface typTypGenderPins
(pcs)
MontageartIR 1
(mA)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Raster
(mm)
ReihenH
(mm)
G
(mm)
IR
(A)
PolesL
(mm)
DampfphasenprozessBetätigungskraft
(g)
SchaltbildVerpackung Muster