IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (104)

Onsemi LC717A | Demoboard LC717A30ADGEVB

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision0917

Beschreibung

LC717A series are designed for the customers to useeasily and introduce into their applications quickly. Allnecessary functions for determining ON and OFF switchingare built in one chip. Customers do not need to create anysoftware programs to determine switching. The table belowshows the comparison between LC717A series

Eigenschaften

  • Dielectric Materials such as Light Guide Plates areCompletely Removed
    • Adhesive Process are Taken Away from the AssemblyProcess
    • Mechanical and Electrical Components can be Mountedon Both Sides of PCB
  • Long Sensor Traces Provide for a More EffectiveDesign. The Touch Controller can be Placed anywhereon PCB, so that PCB can be Downsized thus ReducingCost
    • LC717A Series has the Option of Adjusting InternalGain of LSI to Incorporate Proximity Sensing
  • Wide Range Operational Temperature
  • High Temperature Operation Available
  • No Extra Components for Sensing, such as Resistanceor Capacitance
  • IEC61000−4−6 (Level 3) is CertifiedTouch ON/OFF Judgment Possible without a Program
  • Nonvolatile Memory is Not Built-in. It is Unnecessaryfor Developers to Develop Touch ON/OFFDetermination Process

Typische Anwendungen

  • Home Appliance, White goods and Induction Cooking
  • PC Peripherals, Audio Visual equipment
  • Remote control switches
  • Smart key, Control switches, Car audio and Proximity
  • Security lock

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungPins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
Muster
885012209011SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)1 µF ±10% 16 1210 -55 °C up to +125 °C 3.50.5 GΩ X7R Klasse II 3.2 2.5 1.25 0.75 7" Tape & Reel
885012210004SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)1 µF ±10% 16 1812 -55 °C up to +125 °C 3.50.5 GΩ X7R Klasse II 4.5 3.2 1.25 0.75 7" Tape & Reel
61302421121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 30.48 Beutel 24 2.54 Dual Stiftleiste Gerade 3
61301211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 30.48 Beutel 12 2.54 Single Stiftleiste Gerade 3
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
885012209011SPEC
885012210004SPEC
61302421121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

61301211121SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungPins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
Muster