IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (108)

Onsemi LV8548MC | Demoboard LV8548MCSLDGEVB

2-channel low saturation voltage forward/reverse motor driver

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision0917

Beschreibung

The LV8548MC is a 2-channel low saturation voltage forward/reverse motor driver IC. It is optimal for motor drive in 12V system products and can drive either two DC motors, one DC motor using parallel connection , or it can drive a stepper motor in Full-step and Half-step.

Eigenschaften

  • DMOS output transistor adoption (Upper and lower total RON = 1Ωtyp)
  • The compact package (SOIC10) is adopted.
  • VCC max = 20v, IO max = 1A
  • Built-in brake function
  • Our motor driver IC, LB1948MC, and compatible pin
  • For one power supply (The control system power supply is unnecessary.)
  • Current consumption 0 when standing by
  • It is possible to connect it in parallel (parallel, connected operation of drive ch).

Typische Anwendungen

  • Label Printer / POS Printer
  • Refrigerators / Time Recorder / Vacuum cleaner / TOY

Weiterführende Informationen

Von Onsemi freigegebene Bauteile
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
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 12, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins12 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge30.48 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, 24, Gerade

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins24 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge30.48 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen