IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (108)

Onsemi LV8907UW | Demoboard LV8907UWGEVK

Sensor-less Three-phase Brushless DC Motor Controller, with Gate Drivers, for Automotive Evaluation Kit

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung5.5-20 V

Beschreibung

The LV8907UWEvaluation Kit v1.0 is designed to provide an easy and quick development platform for three phase sensor-less BLDC motor control applications using the LV8907UW. The LV8907UW is a stand-alone solution that does not need a microcontroller for operation. An Atmel microcontroller is included in the kit to communicate via USB with the PC based graphical user interface (GUI) and support some peripheral functions such as current and voltage measurement, and external temperature monitoring for easier system development. For quick-start and basic The kit consists of:1. LV8907UW Evaluation Board (EVB)2. USB cable Type A to mini B.3. Graphical User Interface.Technical Features• Motor operation: 7V to 20V (40V transient).• Max current: 30A.• Maximum continuous power: 400W.

Eigenschaften

  • Motor operation: 7V to 20V (40V transient).
  • Max current: 30A.
  • Maximum continuous power: 400W.

Weiterführende Informationen

Von Onsemi freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Betätigungskraft(g)
Schaltbild
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWS-SLTV THT Mini Slide Switch, Opposite Side Connection 10x2.5 mm, 800 g, SPDT
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Betätigungskraft800 g
SchaltbildSPDT 
VerpackungLose 
Verfügbarkeit prüfen