| Topologie | SEPIC Buck-Boost Topologie |
| Eingangsspannung | 100-265 V |
| Schaltfrequenz | 200 kHz |
| Ausgang 1 | 80 V / 0.1 A |
The NCL30086 board demonstrates an 8 W high PF 100 mA SEPIC LED driver with a 3.3 V ‘always on’ auxiliary voltage rail to power a MCU/wireless transceiver plus other accessories. A simple dimming and ON/OFF control is provided that demonstrates dimming control of the NCL30086 as well as dim to off operation. Since the NCL30086 driver is providing bias power in OFF mode, there is no need for a separate auxiliary supply.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | L (µH) | IR (A) | ISAT,10% (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 691102710002 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 102 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular | 2 | Kabelschutzprinzip | PCB | Ja | Horizontal | 22 to 14 (AWG) 0.75 to 1.5 (mm²) | – | 17.5 | – | – | – | – | |
![]() | 691101710003 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 101 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular | 3 | Kabelschutzprinzip | PCB | Ja | Horizontal | 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²) | – | 16 | – | – | – | – | |
![]() | 7447462152 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | – | – | – | – | – | – | 1500 | 0.19 | 0.22 | 8 | 1.8 | Schrumpfschlauch | ||
| 750314910 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Power Inductor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 691102710002 | SPEC | – |
![]() | 691101710003 | SPEC | – |
![]() | 7447462152 | SPEC | |
| 750314910 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | L (µH) | IR (A) | ISAT,10% (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Muster |
|---|