Topologie | Sonstige Topologie |
IC-Revision | 4 |
The NCL30088 is an Ac-Dc power factor corrected flyback controller targeting isolated and non−isolated buck-boost/SEPIC constant current LED drivers. The controller operates in a quasi−resonant mode to provide optimal efficiency. Thanks to a novel control method, the device is able to tightly regulate a constant LED current from the primary side. This removes the need for secondary side feedback circuitry, biasing and an optocoupler. The device is highly integrated with a minimum number of external components. A robust suite of safety protection is built in to simplify the design. This device is specifically intended for very compact, space efficient designs.
Robust Protection Features
-OVP on VCC
-Programmable Over Voltage / LED Open Circuit Protection
-Cycle−by−cycle Peak Current Limit
-Winding Short Circuit Protection
-Secondary Diode Short Protection
-Output Short Circuit Protection
-Shorted Current Sense Protection
-User Programmable NTC Based Thermal Foldback
-Thermal Shutdown
-Vcc Undervoltage Lockout
-Brown−out Protection
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Version | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447720222 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | 2200 | 0.29 | 0.35 | 4730 | 1.1 | Gestanzt | ||
750342613 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Flyback Transformer | – | – | – | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7447720222 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
750342613 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Version | Muster |
---|