IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (97)

Onsemi NCL30125 | Demoboard NCL30125

Fixed Frequency Current-Mode PWM Controller for Two Switch Forward topology

Details

TopologieEintaktflusswandler
Eingangsspannung176-264 V
Ausgang 15 V / 60 A

Beschreibung

The NCL30125 is a fixed frequency current-mode controller with integrated high voltage gate drivers. The HV pin allow a quick start-up with dynamic self supply (DSS) features. The skip cycle mode insures good efficiency in light load condition. And enable flexible & robust design with controllable soft-start time, switching frequency and various protections.

Eigenschaften

  • Internal 700 V high side gate driver
  • Skip cycle mode
  • Dynamic Self Supply (DSS)
  • Internal 700 V HV startup current source
  • Frequency Jittering
  • 35 V wide VCC operation
  • Adjustable operating frequency & soft start duration
  • Optional features (Skip threshold, BO level, OCP timer & etc.)
  • Auto-recovery or Latch option
  • Brown-out, OCP(SCP/OLP), VCC OVP, TSD
  • Dedicated Fault pin for OVP or OTP detection

Typische Anwendungen

  • Industiral lighting
  • Lighting Advertisement power board

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungCSicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISOBetriebstemperaturRaster
(mm)
VerpackungISAT
(A)
fres
(MHz)
Q
(%)
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
BauformISAT,30%
(A)
KernmatieralIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
890324024005SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTX2 Folienkondensatoren Across the mains470 nF X2 280 0.121.28 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 12.5 Lose Pitch 12.5 mm 275 15 10 16 Boxed THT
744825605SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel -40 °C bis zu +125 °C XL 6 5 45 250 1500 MnZn 30 21 35 THT
744045821SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LQ SMT-Induktivität -40 °C bis zu +125 °C 0.15 2 50 1812 0.085 0.82 20000 4.5 3.2 2.6 SMT
744045222SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LQ SMT-Induktivität -40 °C bis zu +125 °C 0.078 1 30 1812 0.04 2.2 47000 4.5 3.2 2.6 SMT
860010673012SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren47 µF -40 °C bis zu +85 °C 2.5 Ammopack 2000 165 23.5 10 6.3 50 11
860021381022SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren150 µF -25 °C bis zu +105 °C 7.5 Ammopack 2000 610 1800 15 18 400 35.5
860080672001SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren22 µF -55 °C bis zu +105 °C 2 Ammopack 2000 220 11 8 5 50 11
870025175013SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-PTG5 Aluminium-Polymer-Kondensatoren2000 µF -55 °C bis zu +105 °C 5 Ammopack 2000 5900 1260 10 10 6.3 12.5 Radial THT
7443763521022SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCFT THT-Hochstrominduktivität 120 30 3521 120 MnZn 75 0.0022 0.4 21.5 36 35 THT
750317590SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Forward Transformer
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungCSicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISOBetriebstemperaturRaster
(mm)
VerpackungISAT
(A)
fres
(MHz)
Q
(%)
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
BauformISAT,30%
(A)
KernmatieralIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster