IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (97)

Onsemi NCL30486B | Demoboard NCL30486LED2GEVB / EVBUM2807/D

NCL30486LED2 60 W High Power Factor Dimmable LED Driver

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung100-277 V
Ausgang 140 V / 1.5 A
IC-Revision1

Beschreibung

This manual covers the specification, construction, and testing of the NCL30486B evaluation board. This board is configured as a 60 W high PF flyback LED driver for LED lighting

Eigenschaften

  • PSR (Primary Side Regulation)
  • Low THDi
  • High Power Factor
  • CC/CV Modes
  • Quasi-Resonant Operation
  • Valley Count Frequency Foldback
  • High Line Valley Skip
  • 0 – 10 V Fully Isolated Dimming Control
  • Brown Out/In
  • Line Feedforward Compensation
  • Current Limit Protection
  • Output Over Voltage Protection
  • Open/Short Pin Protection

Typische Anwendungen

  • 60 W high PF flyback LED driver for LED lighting

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungCSicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISOBetriebstemperaturRaster
(mm)
VerpackungL
(mH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
VersionEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
IR 1
(A)
L1
(mH)
RDC1 max.
(Ω)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
890334025017CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTXX Folienkondensatoren Across the mains100 nF X2 300 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 Karton 310 18 6 12 Boxed THT
890334025027CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTXX Folienkondensatoren Across the mains220 nF X2 180 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 Karton 310 18 6 11.5 Boxed THT
890334025039CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTXX Folienkondensatoren Across the mains470 nF X2 220 0.121.28 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 Karton 310 18 8 14 Boxed THT
7446221010SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LF Stromkompensierte Netzdrossel -40 °C bis zu +125 °C 10 1.3 0.25 THT 1.3 10 0.25 250 1500 MnZn 23.5 16 25.5 THT
744779100SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI Tonneninduktivität 0.01 1.85 2.1 0.05 28 Standard 6 6 6.5 THT
744732331SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI Tonneninduktivität 0.33 0.6 1 1.2 3.9 Schrumpfschlauch 9.5 9.5 8 THT
860010572003SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren22 µF -40 °C bis zu +85 °C 2 Ammopack 2000 108 7.7 12 5 35 11
860080780028SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren1000 µF -55 °C bis zu +105 °C 7.5 Ammopack 5000 2780 630 8 16 63 35.5
750318263SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Offline Transformer
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
890334025017CSSPEC
890334025027CSSPEC
890334025039CSSPEC
7446221010SPEC
744779100SPEC
744732331SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

860010572003SPEC
860080780028SPEC
750318263SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungCSicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISOBetriebstemperaturRaster
(mm)
VerpackungL
(mH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
VersionEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
IR 1
(A)
L1
(mH)
RDC1 max.
(Ω)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster