IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (97)

Onsemi NCL31000 | Demoboard NCL31000ASGEVB EVBUM2798/D

NCL31000 Intelligent LED Driver

Details

TopologieAbwärtswandler
Ausgang 13.3 V
IC-Revision1

Beschreibung

The NCL31000 is an intelligent LED driver targeting luminaire applications, including capabilities for Visible Light Communication and Indoor Positioning. The NCL31000 incorporates a high efficiency buck LED driver that supports both high-bandwidth analog and PWM dimming down to zero current. Two auxiliary DC-DC converters are included to power a microcontroller and other sensors. Diagnostics are included to measure input and output current and voltage, LED temperature and DC-DC voltages.

Eigenschaften

  • Arduino Shield compatible
  • Visible Light Communication capable / YellowDot™ compliant
  • 97 % Efficiency of total solution, incl EMC, DC-DC’s, diagnostics, etc

  • High linearity and 0,1% accuracy, true dimming to zero
  • Input voltage 24 up to 57V
  • LED Power capability beyond 100W
  • Optional I2C/SPI interface (NCL31000MNITWG I²C variant mounted)

Typische Anwendungen

  • Visible Light Communication, Connected indoor & outdoor lighting, Multi-channel managed lighting, Theater lighting, Therapeutic lighting, Information displays, Backlighting

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
BauformVersionZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR
(A)
Z @ 1 GHz
(Ω)
H
(mm)
TypPins
(pcs)
ReihenGenderVerpackung Muster
7447714101SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD SMT-Speicherdrossel 100 1.8 198 5.9 1050 Performance 1.5 5 2
744777239SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD SMT-Speicherdrossel 390 0.61 0.42 2850 3.8 7345 Standard 0.38 4.5 2
7427922808SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead 5 0603 SMT 8 25 1930 MHz 9.5 24 0.8 Hochstrom
61300621121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Dual Pin Header 3 Gerade 6 Dual Pin Header Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7447714101SPEC
744777239SPEC
7427922808SPEC
61300621121SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
BauformVersionZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR
(A)
Z @ 1 GHz
(Ω)
H
(mm)
TypPins
(pcs)
ReihenGenderVerpackung Muster