Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 85-265 V |
Ausgang 1 | 12 V / 0.6 A |
IC-Revision | 2 |
The NCP1060FLBKGEVB Evaluation Board efficiently evaluates the NCP1060, which integrates a fixed frequency current mode controller with a 700V MOSFET.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | ISAT (A) | fres (MHz) | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (mA) | VOut2 (V) | IOut2 (mA) | Vaux (V) | fswitch (kHz) | NPRI : NSEC : NAUX | Bauform | IR (A) | L (µH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | VRMS (V) | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | Wmax (J) | PDiss (W) | VDE-Zulassung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744025002 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | 2 | – | – | – | – | – | 2.4 | 130 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2828 | 1.8 | 2.2 | 66 | – | – | – | 2.8 | 2.8 | 2.8 | SMT | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 691101710002 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 101 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular | 2 | Wire Protector | PCB | Ja | Horizontal | 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | 10 | – | 12.6 | THT | – | – | – | – | – | – | 40022614 | |
![]() | 744862120 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TFC Stromkompensierte Netzdrossel | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | UU 9.8 V | 0.4 | 12000 | 2000 | 300 | 2500 | MnZn | 17 | 11.5 | 17 | THT | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 820572711 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-VD Disk Varistor | – | 230 VAC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 mm | – | – | – | – | – | – | 9 | 3.9 | 12.5 | THT | 275 | 350 | 430 | 1200 | 33 | 0.25 | Ja | ||
![]() | 768772102 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI HV Tonneninduktivität (High Voltage) | – | – | – | – | – | – | 0.55 | 1.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8095 | 0.5 | 1000 | 2080 | – | – | – | 7.8 | 7.8 | 9.5 | THT | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 750370026 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-OLSTM Offline Flyback Transformers | – | – | – | – | – | – | 0.44 | – | 85 - 272 V (AC) | 12 | 300 | 12 | 300 | 12 | 70 - 134 | 8.96:1:1:1 | EE16/8/5 | – | 3900 | – | – | 3200 | – | 20.2 | 24.2 | 15.5 | THT | – | – | – | – | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 744025002 | SPEC | |
![]() | 691101710002 | SPEC | – |
![]() | 744862120 | SPEC | |
![]() | 820572711 | SPEC | |
![]() | 768772102 | SPEC | |
![]() | 750370026 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | ISAT (A) | fres (MHz) | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (mA) | VOut2 (V) | IOut2 (mA) | Vaux (V) | fswitch (kHz) | NPRI : NSEC : NAUX | Bauform | IR (A) | L (µH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | VRMS (V) | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | Wmax (J) | PDiss (W) | VDE-Zulassung | Muster |
---|