ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeEMV-BauelementeProduktfamilieStromkompensierte Drosseln für NetzanwendungenProduktserieWE-TFC Stromkompensierte Netzdrossel

WE-TFC Stromkompensierte Netzdrossel

WE-TFC Stromkompensierte Netzdrossel
Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
UU9.8V 17 11.5 17 THT
UU9.8H 17 15.5 12.5 THT

Merkmale

  • Entstörung von Gleichtaktstörungen bis zu 70 dB
  • Ca. 1% Streuinduktivität zur symmetrischen Entstörung
  • Hohe Isolationsspannung zwischen den Wicklungen
  • Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0
  • Klimakategorie 40/125/21

Anwendung

  • Netzfilter
  • Kompakte Schaltnetzteile
  • Elektronische Vorschaltgeräte (LED Lampen)
  • Beleuchtung
  • Weiße Ware

Artikeldaten

Alle
UU9.8V
UU9.8H
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(Ω)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartDesign Kit Muster
744861018SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 1.8 0.31 300 2500 MnZn 17 15.5 12.5 THT
744861033SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 0.8 3.3 0.51 300 2500 MnZn 17 15.5 12.5 THT744864
744861056SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 0.6 5.6 0.83 300 2500 MnZn 17 15.5 12.5 THT
744861082SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 0.5 8.2 1.3 300 2500 MnZn 17 15.5 12.5 THT744864
744861100SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 0.45 10 1.65 300 2500 MnZn 17 15.5 12.5 THT
744861120SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 0.4 12 2 300 2500 MnZn 17 15.5 12.5 THT
744861180SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 0.3 18 3.1 300 2500 MnZn 17 15.5 12.5 THT744864
744861250SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 0.25 25 3.6 300 2500 MnZn 17 15.5 12.5 THT
744862018SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 1.8 0.31 300 2500 MnZn 17 11.5 17 THT744864
744862033SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 0.8 3.3 0.51 300 2500 MnZn 17 11.5 17 THT
744862056SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 0.6 5.6 0.83 300 2500 MnZn 17 11.5 17 THT744864
744862082SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 0.5 8.2 1.3 300 2500 MnZn 17 11.5 17 THT
744862100SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 0.45 10 1.65 300 2500 MnZn 17 11.5 17 THT
744862120SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 0.4 12 2 300 2500 MnZn 17 11.5 17 THT744864
744862180SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 0.3 18 3.1 300 2500 MnZn 17 11.5 17 THT
744862250SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 0.25 25 3.6 300 2500 MnZn 17 11.5 17 THT744864
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744861018SPEC
744861033SPEC
744861056SPEC
744861082SPEC
744861100SPEC
744861120SPEC
744861180SPEC
744861250SPEC
744862018SPEC
744862033SPEC
744862056SPEC
744862082SPEC
744862100SPEC
744862120SPEC
744862180SPEC
744862250SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(Ω)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

Wie man EMV Probleme löst! || Das Mysterium des surrenden Lautsprechers

Videos

Würth Elektronik Webinar: EMV-Filter - Von der Komponente bis zum Design