Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 90-264 V |
Schaltfrequenz | 25-420 kHz |
Ausgang 1 | 12 V / 3 A |
This design note describes a 45 watt, Type C interface PD2.0, universal AC input, constant voltage power supply intended for smart phone, PAD and NB adaptor supporting PD2.0 orQC2.0 protocol, where isolation from the AC mains is required, and low cost, high efficiency, and low standby power are essential.The featured power supply is a simple QR flyback topology utilizing ON Semiconductor’s NCP1340B3 HF PWM controller, NCP43080D synchronous rectified controller, NTMFS6B03 synchronous MOSFET and ATP104 Switch MOSFET. This Design Note provides the complete circuit schematic details, PCB and BOM for 45W Type C Interface PD2.0 Power adapter solution which supports PD output (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A).This design combined with CanYon’s CY2211 PD2.0 protocal controller to provide PD2.0 and QC2.0 functions. This design also proposes a dual auxiliary power supply to supply PWMcontroller, the PWM controller is supplied by high voltage auxiliary voltage at low output voltage and supplied by low voltage auxiliary voltage at high output voltage and also shutsdown zener bias of high voltage Vcc while low voltage auxiliary voltage supplies controller.This design also uses synchronous rectified controller to provide high efficiency and also uses an external Vcc pulse regulator to supply synchronous controller to ensure controller can works below 4v.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | Verpackung | ISAT (A) | fres (MHz) | Version | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | IR (mA) | L (mH) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | VRMS (V) | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | Wmax (J) | PDiss (W) | VDE-Zulassung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 820573011 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-VD Disk Varistor | 230 VAC | – | – | – | – | – | -40 °C bis zu +85 °C | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 4.1 | 12.5 | THT | 300 | 385 | 470 | 1200 | 35 | 0.25 | Ja | ||
![]() | 890334022017 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | Across the mains | 68 nF | X2 | 400 | 0.1 | 30 GΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 7.5 | Lose | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 310 | – | – | 10 | 6 | 12 | Boxed THT | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 742792040 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | -55 °C bis zu +125 °C | – | – | – | – | SMT | 600 | 700 | 150 MHz | 2000 | 0.15 | Hochstrom | 1500 | – | – | – | – | 2 | 1.2 | 0.0009 | SMT | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 742792096 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | -55 °C bis zu +125 °C | – | – | – | – | SMT | 1000 | 1000 | 100 MHz | 1000 | 0.3 | High Current | 800 | – | – | – | – | 2 | 1.2 | 0.9 | SMT | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 744821110 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | – | – | – | – | – | – | -40 °C bis zu +125 °C | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | 0.35 | – | 700 | 10 | 250 | 1500 | MnZn | 15 | 7.5 | 18 | THT | – | – | – | – | – | – | 40042670 | ||
![]() | 7447462470 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.2 | 10.6 | Schrumpfschlauch | – | – | – | – | 0.34 | – | 1180 | 0.047 | – | – | – | 6 | 6 | 8.5 | THT | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 750343542 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | Tray | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.36 | – | 3000 | – | 21.59 | 21.59 | 17.27 | THT | – | – | – | – | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 820573011 | SPEC | |
![]() | 890334022017 | SPEC | |
![]() | 742792040 | SPEC | |
![]() | 742792096 | SPEC | |
![]() | 744821110 | SPEC | |
![]() | 7447462470 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 750343542 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | Verpackung | ISAT (A) | fres (MHz) | Version | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | IR (mA) | L (mH) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | VRMS (V) | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | Wmax (J) | PDiss (W) | VDE-Zulassung | Muster |
---|