IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (104)

Onsemi NCP1399 (custom) | Demoboard ONSEC-17-022

Current Mode Resonant Controller (Integrated High Voltage Drivers, High Performance)

Details

TopologieLeistungsfaktor-Korrektur
IC-Revision1

Beschreibung

The NCP1399 is a high performance current mode controller for half bridge resonant converters. This controller implements 600 V gate drivers, simplifying layout and reducing external component count. The built−in Brown−Out input function eases implementation of the controller in all applications. In applications where a PFC front stage is needed, the NCP1399 features a dedicated output to drive the PFC controller. This feature together with dedicated skip mode technique further improves light load efficiency of the whole application. The NCP1399 provides a suite of protection features allowing safe operation in any application. This includes: overload protection, over−current protection to prevent hard switching cycles, brown−out detection, open optocoupler detection, automatic dead−time adjust, overvoltage (OVP) and overtemperature (OTP) protections.

Eigenschaften

  • High−Frequency Operation from 20 kHz up to 750 kHz
  • Current Mode Control Scheme
  • Automatic Dead−time with Maximum Dead−time Clamp

Typische Anwendungen

  • High power AC/DC adapters for notebooks / Offline battery chargers / Industrial and medical power sources / Computing power supplies

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungCSicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISORaster
(mm)
ISAT,10%
(A)
fres
(MHz)
VersionSchlüsselweite
(mm)
TiToEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
Pins
(pcs)
ReihenG
(mm)
GenderTypBetätigungskraft
(g)
SchaltbildVerpackungIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartVRMS
(V)
VDC
(V)
VBR
(V)
IPeak
(A)
Wmax
(J)
PDiss
(W)
VDE-Zulassung Muster
820412711SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-VD Disk Varistor 230 VAC THT 12.5 12.5 4.4 16 THT 275 350 430 3500 80 0.4 Ja
890324023023SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTX2 Folienkondensatoren Across the mains100 nF X2 300 0.130 GΩ 10 18 Lose 275 13 7 13 Boxed THT
890324024003SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTX2 Folienkondensatoren Across the mains330 nF X2 260 0.130 GΩ 12.5 18 Lose 275 15 8.5 14 Boxed THT
7448030509SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin THT 4 5 5 9 32 300 2100 Nanokristallin 23 13.5 26 THT 40048238
744823422SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel THT 4 3 4 2.2 30 250 1500 MnZn 23.5 13.8 25.5 THT 40042670
7447055SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-FI Funkentstördrossel 15 5.4 0.15 42 26 13 THT
7447231101SPEC
15 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI Tonneninduktivität 3.1 3.6 Schrumpfschlauch 2.6 0.1 90 NiZn 11 11 19 THT
860240473003SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren47 µF 2.5 5000 160 11.75 14 6.3 Ammopack 25 11
860240574004SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren47 µF 3.5 8000 240 16.45 12 8 Ammopack 35 11.5
860240475007SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren220 µF 5 10000 580 55 14 10 Ammopack 25 16
860080578019SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren680 µF 5 5000 2260 238 9 13 Ammopack 35 20
61302021021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual1000 MΩ 2.54 20 Dual Stiftleiste Abgewinkelt Beutel 3 25.4 THT
450301014042SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-SLTV THT Mini Slide Switch, Opposite Side Connection 10x2.5 mm10000 MΩ 800 SPDT Lose 0.5 12
971100365SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SPAIE Plastic Spacer Stud, metric, internal/ external 6 M3 M3 Beutel Polyamid 10
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single1000 MΩ 2.54 2 Single Stiftleiste Gerade Beutel 3 5.08 THT
613016243121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Socket Header - Dual1000 MΩ 2.54 16 Dual Buchsenleiste Abgewinkelt Tray 3 20.82 THT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
820412711SPEC
890324023023SPEC
890324024003SPEC
7448030509SPEC
744823422SPEC
7447055SPEC
7447231101SPEC
860240473003SPEC
860240574004SPEC
860240475007SPEC
860080578019SPEC
61302021021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

450301014042SPEC
971100365SPEC
61300211121SPEC
613016243121SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungCSicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISORaster
(mm)
ISAT,10%
(A)
fres
(MHz)
VersionSchlüsselweite
(mm)
TiToEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
Pins
(pcs)
ReihenG
(mm)
GenderTypBetätigungskraft
(g)
SchaltbildVerpackungIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartVRMS
(V)
VDC
(V)
VBR
(V)
IPeak
(A)
Wmax
(J)
PDiss
(W)
VDE-Zulassung Muster