| Topologie | Gegentaktwandler (Halbbrücken) |
| Schaltfrequenz | 20-750 kHz |
| IC-Revision | 05 |
The NCP13992 is a high performance current mode controller for half bridge resonant converters. This controller implements 600 V gate drivers, simplifying layout and reducing external component count. The built−in Brown−Out input function eases implementation of the controller in all applications. In applications where a PFC front stage is needed, the NCP13992 features a dedicated output to drive the PFC controller. This feature together with quiet skip mode technique further improves light load efficiency of the whole application. The NCP13992 provides a suite of protection features allowing safe operation in any application. This includes: overload protection, over−current protection to prevent hard switching cycles, brown−out detection, open optocoupler detection, automatic dead−time adjust, over−voltage (OVP) and over−temperature (OTP) protections.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | C | VR 2 (V (DC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | IRP,40K (A) | Version | IR (A) | L (µH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744771122 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1260 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 3.7 | – | 13.5 | 6 | Gestanzt | 3.5 | 22 | 36 | – | – | – | 12 | 12 | 6 | SMT | ||
![]() | 691101710003 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 101 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular | 3 | Kabelschutzprinzip | PCB | Ja | Horizontal | 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²) | – | – | – | – | – | – | 5 | Karton | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | 15 | – | 12.6 | THT | |
![]() | 744824310 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | THT | 3 | 10000 | 105 | 250 | 1500 | MnZn | 27.5 | 18.5 | 33 | THT | ||
![]() | 890334024003CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | Across the mains | – | – | – | – | 330 nF | 630 | X2 | 260 | 0.1 | 30 GΩ | 12.5 | Karton | ±10% | Raster 12.5 mm | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 310 | – | – | 15 | 8.5 | 14 | Boxed THT | ||
![]() | 890334024002 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | Across the mains | – | – | – | – | 220 nF | 630 | X2 | 240 | 0.1 | 30 GΩ | 12.5 | Lose | ±10% | Raster 12.5 mm | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 310 | – | – | 15 | 7 | 12.5 | Boxed THT | ||
![]() | 7447071 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-FI Funkentstördrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 470 | 110 | – | – | – | 25 | 13.4 | – | THT | |
| 885012205038 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 100 pF | – | – | – | – | 10 GΩ | – | 7" Tape & Reel | ±10% | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | X7R Klasse II | 0.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | 1 | 0.5 | 0.5 | – | |||
| 885012205044 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 1 nF | – | – | – | – | 10 GΩ | – | 7" Tape & Reel | ±10% | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | X7R Klasse II | 0.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | 1 | 0.5 | 0.5 | – | |||
| 885012205052 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 22 nF | – | – | – | – | 10 GΩ | – | 7" Tape & Reel | ±10% | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | X7R Klasse II | 0.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | 1 | 0.5 | 0.5 | – | |||
| 885012206049 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 330 nF | – | – | – | – | 1.5 GΩ | – | 7" Tape & Reel | ±10% | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 5 | X7R Klasse II | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | – | |||
| 885012207052 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 2.2 µF | – | – | – | – | 0.05 GΩ | – | 7" Tape & Reel | ±10% | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 10 | X7R Klasse II | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | 2 | 1.25 | 1.25 | – | |||
![]() | 74404043151A | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQS SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4025 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 0.27 | 1634 | 9 | – | – | 0.39 | 150 | – | – | – | – | 4 | 4 | 2.5 | SMT | ||
![]() | 890303325008CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTBP Folienkondensatoren | – | – | – | – | – | – | 150 nF | – | – | 200 | 0.1 | 30 GΩ | 15 | Karton | ±5% | Raster 15 mm | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | 630 | – | – | 18 | 7 | 13 | – | ||
| 750317956 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | PFC Inductor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 750318211 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Power Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 744771122 | SPEC | |
![]() | 691101710003 | SPEC | – |
![]() | 744824310 | SPEC | |
![]() | 890334024003CS | SPEC | |
![]() | 890334024002 | SPEC | |
![]() | 7447071 | SPEC | – |
| 885012205038 | SPEC | ||
| 885012205044 | SPEC | ||
| 885012205052 | SPEC | ||
| 885012206049 | SPEC | ||
| 885012207052 | SPEC | ||
![]() | 74404043151A | SPEC | |
![]() | 890303325008CS | SPEC | |
| 750317956 | SPEC | – | |
| 750318211 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | C | VR 2 (V (DC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | IRP,40K (A) | Version | IR (A) | L (µH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
|---|