LTSpice-Dateien
Merkmale
- Produktserie für die allgemeine Anwendung mit max. Betriebstemperatur von +105°C
- Selbstheilende Eigenschaften
- Stabiles Frequenz- und Temperaturverhalten
- Keine Spannungsreduzierung
- Montagetyp: Boxed THT
- Dielektrikum: Polypropylene
- Rastermaß: 7.5 / 10.0 / 15.0 / 22.5 / 27.5 mm
- Empfohlenes Lötverfahren: Wellenlöten
Anwendung
- Stabile, anspruchsvolle Anwendungen
- Befilterung
- Glättung
- z.B. Monitor, Vorschaltgerät
Artikeldaten
Alle
Pitch 7.5 mm
Pitch 10 mm
Pitch 15 mm
Pitch 22.5 mm
Pitch 27.5 mm
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | C | VR (V (DC)) | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Design Kit | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 890303322005CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 33 nF | 630 | 700 | 0.1 | 30 GΩ | 7.5 | 10.5 | 5 | 11 | Karton | 890010 | ||
| 890303323004CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 47 nF | 630 | 430 | 0.1 | 30 GΩ | 10 | 13 | 5.5 | 11 | Karton | – | ||
| 890283323001CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 47 nF | 400 | 340 | 0.1 | 30 GΩ | 10 | 13 | 5 | 11 | Karton | – | ||
| 890283322006CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 68 nF | 400 | 610 | 0.1 | 30 GΩ | 7.5 | 10.5 | 6 | 12 | Karton | – | ||
| 890303325004CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 68 nF | 630 | 240 | 0.1 | 30 GΩ | 15 | 18 | 6 | 12 | Karton | – | ||
| 890443322001CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 nF | 160 | 300 | 0.1 | 30 GΩ | 7.5 | 10.5 | 5 | 11 | Karton | 890010 | ||
| 890283323005CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 nF | 400 | 300 | 0.1 | 30 GΩ | 10 | 13 | 5.5 | 11 | Karton | 890010 | ||
| 890283325002CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 nF | 400 | 120 | 0.1 | 30 GΩ | 15 | 18 | 5 | 11 | Karton | – | ||
| 890273322005CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 150 nF | 250 | 340 | 0.1 | 30 GΩ | 7.5 | 10.5 | 5 | 11 | Karton | 890010 | ||
| 890303325008CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 150 nF | 630 | 200 | 0.1 | 30 GΩ | 15 | 18 | 7 | 13 | Karton | – | ||
| 890303326003CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 150 nF | 630 | 120 | 0.1 | 30 GΩ | 22.5 | 26 | 6 | 15 | Karton | – | ||
| 890273323004CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 220 nF | 250 | 250 | 0.1 | 30 GΩ | 10 | 13 | 6 | 12 | Karton | 890010 | ||
| 890303325010CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 220 nF | 630 | 220 | 0.1 | 30 GΩ | 15 | 18 | 8 | 14 | Karton | 890010 | ||
| 890443323004CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 330 nF | 160 | 180 | 0.1 | 30 GΩ | 10 | 13 | 6 | 12 | Karton | – | ||
| 890283325008CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 330 nF | 400 | 140 | 0.1 | 30 GΩ | 15 | 18 | 7 | 13 | Karton | 890010 | ||
| 890283326003CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 330 nF | 400 | 97 | 0.1 | 30 GΩ | 22.5 | 26 | 6 | 15 | Karton | – | ||
| 890273325005CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 470 nF | 250 | 59 | 0.1 | 21.28 GΩ | 15 | 18 | 5 | 11 | Karton | – | ||
| 890303326009CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 470 nF | 630 | 130 | 0.1 | 21.28 GΩ | 22.5 | 26 | 9 | 18 | Karton | 890010 | ||
| 890273326003CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 680 nF | 250 | 60 | 0.1 | 14.71 GΩ | 22.5 | 26 | 6 | 15 | Karton | – | ||
| 890273325009CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 µF | 250 | 85 | 0.1 | 10 GΩ | 15 | 18 | 7 | 13 | Karton | 890010 | ||
| 890283326009CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 µF | 400 | 95 | 0.1 | 10 GΩ | 22.5 | 26 | 8.5 | 17 | Karton | 890010 | ||
| 890283327004CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 µF | 400 | 90 | 0.1 | 10 GΩ | 27.5 | 31 | 10 | 19 | Karton | – | ||
| 890273326007CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.5 µF | 250 | 61 | 0.1 | 6.67 GΩ | 22.5 | 26 | 7 | 16.5 | Karton | 890010 | ||
| 890303327008CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.5 µF | 630 | 130 | 0.1 | 6.67 GΩ | 27.5 | 31 | 16 | 25.5 | Karton | 890010 | ||
| 890443325010CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.2 µF | 160 | 98 | 0.1 | 4.55 GΩ | 15 | 18 | 10 | 16.5 | Karton | 890010 | ||
| 890283327008CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.2 µF | 400 | 98 | 0.1 | 4.55 GΩ | 27.5 | 31 | 15 | 24.5 | Karton | 890010 | ||
| 890443326007CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.3 µF | 160 | 57 | 0.1 | 3.03 GΩ | 22.5 | 26 | 9 | 18 | Lose | – | ||
| 890283327010CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.3 µF | 400 | 100 | 0.1 | 3.03 GΩ | 27.5 | 31 | 18 | 26 | Karton | – | ||
| 890273327007CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.7 µF | 250 | 64 | 0.1 | 2.13 GΩ | 27.5 | 31 | 14 | 23.5 | Karton | – | ||
| 890443327007CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6.8 µF | 160 | 46 | 0.1 | 1.47 GΩ | 27.5 | 31 | 13 | 22 | Karton | 890010 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
|---|---|---|
| 890303322005CS | SPEC | |
| 890303323004CS | SPEC | |
| 890283323001CS | SPEC | |
| 890283322006CS | SPEC | |
| 890303325004CS | SPEC | |
| 890443322001CS | SPEC | |
| 890283323005CS | SPEC | |
| 890283325002CS | SPEC | |
| 890273322005CS | SPEC | |
| 890303325008CS | SPEC | |
| 890303326003CS | SPEC | |
| 890273323004CS | SPEC | |
| 890303325010CS | SPEC | |
| 890443323004CS | SPEC | |
| 890283325008CS | SPEC | |
| 890283326003CS | SPEC | |
| 890273325005CS | SPEC | |
| 890303326009CS | SPEC | |
| 890273326003CS | SPEC | |
| 890273325009CS | SPEC | |
| 890283326009CS | SPEC | |
| 890283327004CS | SPEC | |
| 890273326007CS | SPEC | |
| 890303327008CS | SPEC | |
| 890443325010CS | SPEC | |
| 890283327008CS | SPEC | |
| 890443326007CS | SPEC | |
| 890283327010CS | SPEC | |
| 890273327007CS | SPEC | |
| 890443327007CS | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | C | VR (V (DC)) | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Design Kit | Muster |
|---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Wie man den richtigen Kondensatortyp auswählt?! || Folien vs. Keramik vs. Elektrolyt
Videos
Webinar: Einführung Kondensatoren: Technologien und Einsatz