IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (104)

Onsemi NCP1406 | Demoboard ONSEC-19-018

Boost Converter, PFM, DC-DC, 25 V, 25 mA

Details

TopologieAufwärtswandler
Schaltfrequenz1000 kHz

Beschreibung

The NCP1406 is a monolithic PFM step-up DC-DC converter. This device is designed to boost single Lithium or two cells AA/AAA battery voltages up to 25 V (with internal MOSFET) output for handheld applications. A pull-up Chip Enable feature is built-in with this device to extend battery-operating life. In addition to standard boost converter topologies, this device can be configured for voltage-inverting and step-down applications. This device is available in a space-saving TSOP-5 package. With its small footpring, the device is also ideal for generating a boosted voltage from a 3.3 V or 5.0 V power rail.

Eigenschaften

  • 85% Efficiency at VOUT = 25 V, IOUT = 25 mA, VIN = 5.0 V
  • Low Operating Current of 15 µA (Not Switching)
  • Low Shutdown Current of 0.3 µA
  • Low Start−up Voltage of 1.8 V Typical at 0 mA
  • Output Voltage up to 25 V with Built−in 26 V MOSFET Switch
  • PFM Switching Frequency up to 1.0 MHz
  • Chip Enable
  • Feedback Pin Open/Short Circuit Protection
  • Output Voltage Soft-Start
  • Input Undervoltage Lockout
  • Thermal Shutdown
  • Low Profile and Minimum External Parts
  • Micro Miniature TSOP-5 Package
  • Pb-Free Package is Available

Typische Anwendungen

  • Personal digital assistants (PDA) / digital still camera / cellular telephone
  • hand-held games
  • LCD bias, white LED driver, OLED driver
  • handheld instrument

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(mm)
ToTiλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
L
(µH)
IR
(A)
ISAT1
(A)
ISAT2
(A)
fres
(MHz)
Schlüsselweite
(mm)
CVR
(V (DC))
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
VerpackungAnwendungInterface typAusführungGenderPins
(pcs)
MontageartIR 1
(mA)
Arbeitsspannung
(V (AC))
ReihenH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozessZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(mΩ)
Typ Muster
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 Tape and Reel SMT 0.7
150060YS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 590 Gelb 595 120 2 AlInGaP 140 Tape and Reel SMT 0.7
150060GS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 Tape and Reel SMT 0.7
150060BS75000SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 470 Blau 465 145 3.2 InGaN 140 Tape and Reel SMT 0.7
74479262210SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PMCI Power Molded Chip Induktivität 1.6 1 2.6 1.2 2.6 90 2 SMT 0.8 1200 115
742792022SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 2 1.5 SMT 2000 0.9 220 330 300 MHz 2000 50 Hochstrom
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 5.08 3 2.54 Beutel Stiftleiste 2 THT 250 Single Gerade
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 7.62 3 2.54 Beutel Stiftleiste 3 THT 250 Single Gerade
870025575009SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-PTG5 Aluminium-Polymer-Kondensatoren 12.5330 µF 25 2000 4900 1650 8 5 10 Ammopack Radial THT
971150365SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SPAIE Plastic Spacer Stud, metric, internal/ external 15 M3 M3 6 Beutel
434153017835SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 3.5x2.9 mm 0.05 12 Tape and Reel 1.7 350 200000 Blau Nein nicht spezifiziert
65100516121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Mini/Micro Connectors 1 Tape and Reel & Mylar Mini USB 2.0 Type B Mit Pads & Pegs Buchse 5 SMT 30 Horizontal
709940300SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SNTE Snap-In Stop Spacer for Printed Circuit Boards M3 5.5 Beutel 2.4
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
150060RS75000SPEC
150060YS75000SPEC
150060GS75000SPEC
150060BS75000SPEC
74479262210SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

742792022SPEC
61300211121SPEC
61300311121SPEC
870025575009SPEC
971150365SPEC
434153017835SPEC
65100516121SPEC
709940300SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(mm)
ToTiλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
L
(µH)
IR
(A)
ISAT1
(A)
ISAT2
(A)
fres
(MHz)
Schlüsselweite
(mm)
CVR
(V (DC))
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
VerpackungAnwendungInterface typAusführungGenderPins
(pcs)
MontageartIR 1
(mA)
Arbeitsspannung
(V (AC))
ReihenH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozessZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(mΩ)
Typ Muster