| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 90-265 V |
| Schaltfrequenz | 100-1000 kHz |
| Ausgang 1 | 20 V / 3 A |
This design notes describes a 60 W universal input 5 V, 9 V, 12 V, 15 V and 20 V output evaluation board for laptop adapters. This featured power supply is an active-clamp flyback topology utilizing ON Semiconductor’s NCP1568 PWM controller, NCP51530 HB Driver, NCP4305 SR Controller and FDMS86202 SR FET. This design note provides complete circuit schematic, PCB, BOM and transformer information of the evaluation board. It also provide efficiency, transient response, output ripple and thermal data of the evaluation board.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Interface typ | Typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | IR 1 (mA) | Arbeitsspannung (V (DC)) | Reihen | G (mm) | IR (A) | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 890334023028 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | Across the mains | 220 nF | 310 | X2 | 300 | 0.1 | 30 GΩ | 10 | 8 | 14 | Lose | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Boxed THT | – | – | – | 18 | – | – | 13 | – | ||
![]() | 632723300011 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Type C Connectors | USB 3.1 | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | Type C | Horizontal | Buchse | 24 | THR | – | 48 | – | 1.9 | 5 | – | – | – | |
![]() | 744314200 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.9 | 4.8 | – | 2 | 13.8 | 4.5 | 9 | 5.85 | 68 | Superflux | – | – | – | 2 | SMT | – | – | – | – | – | – | 7 | – | ||
![]() | 61300211021 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | 2.54 | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | – | Abgewinkelt | Stiftleiste | 2 | THT | – | 250 | Single | – | 3 | – | 5.08 | – | |
![]() | 61300411021 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | 2.54 | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | – | Abgewinkelt | Stiftleiste | 4 | THT | – | 250 | Single | – | 3 | – | 10.16 | – | |
![]() | 416131160804 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm | – | – | 24 | – | – | – | 100 MΩ | 1.27 | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 25 | – | – | – | – | 4 | 6.25 | Ja | |
| 750317295 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Offline Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 890334023028 | SPEC | |
![]() | 632723300011 | SPEC | – |
![]() | 744314200 | SPEC | |
![]() | 61300211021 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 61300411021 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 416131160804 | SPEC | – |
| 750317295 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Interface typ | Typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | IR 1 (mA) | Arbeitsspannung (V (DC)) | Reihen | G (mm) | IR (A) | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | Muster |
|---|