IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (108)

Onsemi NCP1568 | Demoboard DN05119/D

AC-DC Active Clamp Flyback PWM Controller

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung90-265 V
Ausgang 19 V / 3 A
Ausgang 220 V / 3 A
Ausgang 35 V / 3 A
Ausgang 415 V / 3 A
IC-Revision4

Beschreibung

This design note describes a 60 W universal input 5 V, 9 V, 15 V and 20 V output ultra-high density power supply for laptop adapters. This featured power supply is an active-clamp flyback topology utilizing ON Semiconductor’s NCP1568 PWM controller, NCP51530 HB Driver, NCP4306 SR Controller and FDMS86202 SR FET. This design note provides complete circuit schematic, PCB, BOM and transformer information of the evaluation board. It also provide efficiency, transient response, output ripple and thermal data of the evaluation board.This design utilized NCP1568 and NCP51530 for the active-clamp flyback topology. Active-clamp flyback topology effectively recycles the leakage energy. Another feature of this topology is the ZVS operation of the power MOSFETS. Because of no leakage losses and ZVS operation, this topology is suited for high frequency operation which results in size reduction of the transformer. Hence active-clamp flyback topology is well suited for high power density sub 100 W power supplies. A ZVS fixed switching frequency power converter also simplifies EMI design and can be easily designed to avoid interference with other sensitive circuits in the system.

Eigenschaften

  • Universal AC input operation (90 - 265 Vac)
  • High full load and average efficiency
  • Low standby power
  • Very low ripple and noise
  • High frequency operation up to 450 kHz
  • Inherent SCP and OCP protection
  • Thermal and OVP protection
  • Adaptive frequency operation based on AC input and output load conditions
  • Adaptive ZVS operation
  • Smaller EMI components
  • Smooth startup operation

Typische Anwendungen

  • AC-DC Power Conversion, USB Power Delivery

Weiterführende Informationen

Von Onsemi freigegebene Bauteile
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
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Material
VPE
C
VR(V (DC))
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
ILeak(µA)
DF(%)
Raster(mm)
Ø D(mm)
L(mm)
Verpackung
Anwendung
Interface typ
Typ
Gender
Pins
Montageart
Leiterplattendicke(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (DC))
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität, 2.2 µH, 9.2 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität2.2 µH
Performance Nennstrom9.2 A
Sättigungsstrom 13.5 A
Sättigungsstrom @ 30%7.5 A
Gleichstromwiderstand11.3 mΩ
Eigenresonanzfrequenz108 MHz
MaterialSuperflux 
Verpackungseinheit1500 
Länge5.5 mm
Pins
MontageartSMT 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Verpackungseinheit800 
Kapazität6.8 µF
Nennspannung400 V (DC)
Endurance 2000
Rippelstrom75 mA
Leckstrom81.6 µA
Verlustfaktor15 %
Raster3.5 mm
Durchmesser8 mm
Länge14 mm
VerpackungAmmopack 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Verpackungseinheit2000 
Kapazität56 µF
Nennspannung25 V (DC)
Endurance 2000
Rippelstrom256 mA
Leckstrom14 µA
Verlustfaktor10 %
Raster2 mm
Durchmesser5 mm
Länge11 mm
VerpackungAmmopack 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-USB Type C Steckverbinder, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Verpackungseinheit700 
VerpackungTape and Reel 
AnwendungUSB 3.1 
Interface typType C 
TypHorizontal 
GenderBuchse 
Pins24 
MontageartTHR 
Leiterplattendicke1.6 mm
Nennstrom5 A
Arbeitsspannung48 V (DC)
Verfügbarkeit prüfen
750317295
SPECOffline Transformer, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Downloads
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Offline Transformer
Verfügbarkeit prüfen