IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (104)

Onsemi NCP1568 | Demoboard NCP1568PD60WGEVB

AC-DC Active Clamp Flyback PWM Controller

Details

TopologieSperrwandler
Schaltfrequenz100-1000 kHz

Beschreibung

NCP1568 is a highly integrated AC-DC PWM controller designed to implement an Active Clamp Flyback topology. NCP1568 uses a proprietary variable frequency algorithm to enable zero-volt switching on Super-Junction or GaN FETs across line and load conditions, allowing for increased power density and a larger range of options on design components. The NCP1568 is designed for a variety of applications including: AC-DC Adapters, Industrial, Telecom, and other high power density applications

Eigenschaften

  • Active Clamp Flyback Topology
  • Multi-mode Operation
  • Programmable Control Scheme
  • Quiet Skip
  • Programmable Frequency

Typische Anwendungen

  • AC-DC Power Conversion, USB Power Delivery, Qualcomm Quick Charge

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungCVR
(V (AC))
SicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISORaster
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
VerpackungL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
MaterialInterface typTypGenderPins
(pcs)
MontageartArbeitsspannung
(V (DC))
ReihenG
(mm)
IR
(A)
PolesL
(mm)
Dampfphasenprozess Muster
890334024002SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTXX Folienkondensatoren Across the mains220 nF 310 X2 240 0.130 GΩ 12.5 7 12.5 Lose Boxed THT 18 15
632723100011SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Type C Connectors USB 3.11000 MΩ Tape and Reel Type C Horizontal Buchse 24 THR 48 1.5 5
744314200SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 6.9 4.8 2 13.8 4.5 9 5.85 68 Superflux 2 SMT 7
61300211021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single1000 MΩ 2.54 Beutel Abgewinkelt Stiftleiste 2 THT 250 Single 3 5.08
61300411021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single1000 MΩ 2.54 Beutel Abgewinkelt Stiftleiste 4 THT 250 Single 3 10.16
416131160801SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm100 MΩ 1.27 Tape and Reel 1 1 2.44 Ja
750317295SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Offline Transformer
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
890334024002SPEC
632723100011SPEC
744314200SPEC
61300211021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

61300411021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

416131160801SPEC
750317295SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungCVR
(V (AC))
SicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISORaster
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
VerpackungL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
MaterialInterface typTypGenderPins
(pcs)
MontageartArbeitsspannung
(V (DC))
ReihenG
(mm)
IR
(A)
PolesL
(mm)
Dampfphasenprozess Muster