IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (98)

Onsemi NCP1631 | Demoboard PFC stage + IGBT module

Interleaved, 2-Phase Power Factor Controller

Details

TopologieLeistungsfaktor-Korrektur
Eingangsspannung90 V
Ausgang 1390 V
IC-Revision1

Beschreibung

The NCP1631 integrates a dual MOSFET driver for interleaved PFC applications. Interleaving consists of paralleling two small stages in lieu of a bigger one, more difficult to design. This approach has several merits like the ease of implementation, the use of smaller components or a better distribution of the heating. Also, Interleaving extends the power range of Critical Conduction Mode that is an efficient and cost−effective technique (no need for low trr diodes). In addition, the NCP1631 drivers are 180° phase shift for a significantly reduced current ripple. Housed in a SOIC16 package, the circuit incorporates all the features necessary for building robust and compact interleaved PFC stages, with a minimum of external components.

Eigenschaften

  • Near−Unity Power Factor
  • Substantial 180° Phase Shift in All Conditions Including TransientPhases
  • Frequency Clamped Critical Conduction Mode (FCCrM) i.e.,Fixed Frequency, Discontinuous Conduction Mode Operation withCritical Conduction Achievable in Most Stressful Conditions
  • FCCrM Operation Optimizes the PFC Stage Efficiency Over theLoad Range
  • Out−of−phase Control for Low EMI and a Reduced rms Current inthe Bulk Capacitor
  • Frequency Fold−back at Low Power to Further Improve the LightLoad Efficiency
  • Accurate Zero Current Detection by Auxiliary Winding for ValleyTurn On
  • Fast Line / Load Transient Compensation
  • High Drive Capability: −500 mA / +800 mA
  • Signal to Indicate that the PFC is Ready for Operation (“pfcOK”Pin)
  • VCC Range: from 10 V to 20 VSafety Features
  • Output Over and Under Voltage Protection
  • Brown−Out Detection with a 50−ms Delay to Help Meet Hold−up Time Specifications
  • Soft−Start for Smooth Start−up Operation
  • Programmable Adjustment of the Maximum Power
  • Over Current Limitation
  • Detection of Inrush Currents

Typische Anwendungen

  • All Off Line Appliances Requiring Power Factor
  • LCD / Plasma Flat Panels
  • Computer Power Supplies

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypISAT
(A)
fres
(MHz)
IR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
691313710003SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 3137 - 5.00 mm Close Horizontal PCB Header 3 Pluggable PCB Nein Horizontal 20 17 THT
744824622SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel 4 6 2.2 20 250 1500 MnZn 27.5 18.5 33 THT
7447076SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-FI Funkentstördrossel 6.1 0.15 45 27.5 13.6 THT
744731471SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TIS Tonneninduktivität 0.4 2.3 0.6 0.47 1300 7.8 7.8 7.5 THT
744731102SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TIS Tonneninduktivität 0.25 1.7 0.35 1 2300 7.8 7.8 7.5 THT
750314724SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Power Inductor
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
691313710003SPEC
744824622SPEC
7447076SPEC
744731471SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

744731102SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

750314724SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypISAT
(A)
fres
(MHz)
IR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster