| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | 4 |
The NCP1654 is a controller for Continuous Conduction Mode (CCM) Power Factor Correction Step up preconverters. It controls the power switch conduction time (PWM) in fixed frequency mode and is dependant on the instantaneous coil current. Housed in a SO-8 package the circuit minimizes the number of external components and drastically simplifies the PFC implementation. It also integrates high safety features that make the NCP1654 a driver for robust and compact PFC stages like an effective input power runaway clamping circuit.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 691111710002 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 111 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular | 2 | Kabelschutzprinzip | PCB | Ja | Horizontal | 24 to 14 (AWG) 0.2 to 1.5 (mm²) | – | – | – | – | – | – | 5 | 10 | – | – | Karton | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | |
![]() | 691111710003 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 111 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular | 3 | Kabelschutzprinzip | PCB | Ja | Horizontal | 24 to 14 (AWG) 0.2 to 1.5 (mm²) | – | – | – | – | – | – | 5 | 15 | – | – | Karton | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | |
![]() | 890334025039CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | Across the mains | – | – | – | – | 470 nF | 310 | X2 | 220 | 0.1 | 21.28 GΩ | 15 | 18 | 8 | 14 | Karton | ±10% | Raster 15 mm | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | ||
| 885012207054 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 100 pF | 25 | – | – | – | 10 GΩ | – | 2 | 1.25 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±10% | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | X7R Klasse II | 0.5 | |||
| 885012207055 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 150 pF | 25 | – | – | – | 10 GΩ | – | 2 | 1.25 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±10% | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | X7R Klasse II | 0.5 | |||
| 885012207058 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 470 pF | 25 | – | – | – | 10 GΩ | – | 2 | 1.25 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±10% | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | X7R Klasse II | 0.5 | |||
| 885012207060 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 1 nF | 25 | – | – | – | 10 GΩ | – | 2 | 1.25 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±10% | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | X7R Klasse II | 0.5 | |||
| 885012207063 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 3.3 nF | 25 | – | – | – | 10 GΩ | – | 2 | 1.25 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±10% | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | X7R Klasse II | 0.5 | |||
| 885012207065 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 6.8 nF | 25 | – | – | – | 10 GΩ | – | 2 | 1.25 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±10% | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | X7R Klasse II | 0.5 | |||
| 885012207066 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 10 nF | 25 | – | – | – | 10 GΩ | – | 2 | 1.25 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±10% | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | X7R Klasse II | 0.5 | |||
| 885012207068 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 22 nF | 25 | – | – | – | 10 GΩ | – | 2 | 1.25 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±10% | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | X7R Klasse II | 0.5 | |||
| 885012207072 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 100 nF | 25 | – | – | – | 5 GΩ | – | 2 | 1.25 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±10% | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | X7R Klasse II | 0.5 | |||
| 885012207076 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 470 nF | 25 | – | – | – | 1.1 GΩ | – | 2 | 1.25 | 1.25 | 7" Tape & Reel | ±10% | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | X7R Klasse II | 0.5 | |||
| 885012207078 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 1 µF | 25 | – | – | – | 0.5 GΩ | – | 2 | 1.25 | 1.25 | 7" Tape & Reel | ±10% | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 5 | X7R Klasse II | 0.5 | |||
| 885012207079 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 2.2 µF | 25 | – | – | – | 0.05 GΩ | – | 2 | 1.25 | 1.25 | 7" Tape & Reel | ±10% | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 10 | X7R Klasse II | 0.5 | |||
| 885012208058 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 100 nF | 25 | – | – | – | 5 GΩ | – | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±10% | 1206 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | X7R Klasse II | 0.6 |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | Muster |
|---|