Topologie | Leistungsfaktor-Korrektur |
Schaltfrequenz | 25-130 kHz |
Ausgang 1 | 390 V / 1.3 A |
The NCP1655 is an innovative multimode power factor controller. The circuit naturally transitions from one operation mode to another depending the switching period duration so that the efficiency is optimized over the line/load range. In very−light−load conditions, the circuit can enter the soft−SKIP mode for minimized losses. Housed in a SO−9 package, the circuit further incorporates the features necessary for robust and compact PFC stages, with few external components.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 861141486022 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-AI3H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 330 µF | 450 | 3000 | -25 °C bis zu +105 °C | 1450 | 1156.07 | 20 | 10 | 35 | 42 | Tray | ||
750317557 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | PFC Inductor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 861141486022 | SPEC | |
750317557 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Muster |
---|