| Topologie | Leistungsfaktor-Korrektur |
| Eingangsspannung | 90-265 V |
| Ausgang 1 | 395 V / 0.76 A |
The NCP1680 Evaluation Board (EVB) user guide demonstrates a universal line, 300 W totem pole PFC built using NCP1680. NCP1680 is intended for Industrial power supplies, Telecom/5G/Networking power, USB PD, Gaming consoles, UHD TV power supplies, and Lighting applications. TPFC topology eliminates the need for heatsinks or forced air in the NCP1680 EVB while operating at an ambient of 25°C.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | RISO | Keramiktyp | Fl (mm) | Verpackung | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (DC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012006053 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 22 pF | ±5% | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 840 | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | 50 | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | – | |||
![]() | 7448040707 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin | – | – | L | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | 7 | 7 | 22 | 300 | 2100 | Nanokristallin | 29 | 19 | 32 | THT | ||
![]() | 7448040435 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin | – | – | L | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | 3.5 | 35 | 80 | 300 | 2100 | Nanokristallin | 27.5 | 18 | 32 | THT | ||
![]() | 7447055 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-FI Funkentstördrossel | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | 5.4 | 0.15 | 42 | – | – | – | 26 | 13 | – | THT | |
| 750319168 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | PFC Inductor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012006053 | SPEC | ||
![]() | 7448040707 | SPEC | |
![]() | 7448040435 | SPEC | |
![]() | 7447055 | SPEC | – |
| 750319168 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | RISO | Keramiktyp | Fl (mm) | Verpackung | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (DC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
|---|