IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (97)

Onsemi NCP1680 | Demoboard NCP1680

Totem Pole CrM Controller Evaluation Board

Details

TopologieLeistungsfaktor-Korrektur
Eingangsspannung90-264 V
Ausgang 1400 V / 5 A

Beschreibung

The NCP1680 is a CrM Totem Pole PFC Controller capable constant on time and valley synchronized frequency foldback for optimized efficiency across the entire load range. The device features a proprietary current sensing architecture and proven control algorithms for a cost-effective solution without jeopardizing performance.

Eigenschaften

  • Constant on-time / fixed freq CrM architecture w. valley switching during foldback
  • Proprietary Current Sense Scheme
  • Line Polarity detection
  • Proprietary valley sense scheme
  • Control loop Internally compensated

Typische Anwendungen

  • Computing Power Supplies, Network Power, Gaming Console Power Supplies, TV Power Supplies

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
744834433SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMBH Stromkompensierte Netzdrossel (Horizontal) 5 3.3 37 250 1500 MnZn 32.5 28 22 THT
7447070SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-FI Funkentstördrossel 6 0.1 35 25 11.5 THT
750319168SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. PFC Inductor
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744834433SPEC
7447070SPEC
750319168SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster