Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Material | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type L | 32.5 | 28 | 22 | MnZn | THT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Horizontale Bauform für flache Gehäuse
- Hohe Störunterdrückung asymmetrischer Störsignalanteile
- Dämpfung auch im niederfrequenten Frequenzbereich
- Höchstmögliche Stromstärken bei kleinen Baugrößen
- Betriebstemperatur: –40 ºC bis +125 ºC
- Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0
- Klimakategorie: 40/125/21
- VDE zertifiziert nach IEC 60938-2
Anwendung
- Leistungselektronik
- Netzein- und ausgangsfilter
- Motorentstörung
- Gleichtaktentstörung
Artikeldaten
Type L
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
744834101 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 1 | 12.5 | 250 | 1500 | MnZn | 32.5 | 28 | 22 | THT | 744825 | ||
744834220 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | 20 | 230 | 250 | 1500 | MnZn | 32.5 | 28 | 22 | THT | – | ||
744834310 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | 10 | 110 | 250 | 1500 | MnZn | 32.5 | 28 | 22 | THT | – | ||
744834405 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | 5 | 50 | 250 | 1500 | MnZn | 32.5 | 28 | 22 | THT | 744825 | ||
744834407 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.5 | 7 | 80 | 250 | 1500 | MnZn | 32.5 | 28 | 22 | THT | 744825 | ||
744834433 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | 3.3 | 37 | 250 | 1500 | MnZn | 32.5 | 28 | 22 | THT | 744825 | ||
744834622 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | 2.2 | 22 | 250 | 1500 | MnZn | 32.5 | 28 | 22 | THT | 744825 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
744834101 | SPEC | |
744834220 | SPEC | |
744834310 | SPEC | |
744834405 | SPEC | |
744834407 | SPEC | |
744834433 | SPEC | |
744834622 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Wie man EMV Probleme löst! || Das Mysterium des surrenden Lautsprechers
Videos
Würth Elektronik Webinar: EMV-Filter - Von der Komponente bis zum Design