| Topologie | Leistungsfaktor-Korrektur |
| IC-Revision | 1 |
This design used onsemi’s NCP1681BA Multi-Mode Totem Pole PFC controller, NCP58921 Gate driver integrated GaNFETs for Fast leg, NCP51530 650V gate driver for slow leg and NCP51561 galvanic isolated gate driver for fast leg.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 890334023015 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | Across the mains | 47 nF | X2 | 300 | 0.1 | 30 GΩ | 10 | Lose | ±10% | Raster 10 mm | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | 310 | – | – | 13 | 4.5 | 9.5 | Boxed THT | ||
![]() | 890334026027 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | Across the mains | 1 µF | X2 | 170 | 0.1 | 10 GΩ | 22.5 | Lose | ±10% | Raster 22.5 mm | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | 310 | – | – | 26 | 11 | 20 | Boxed THT | ||
![]() | 7448040707 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 7 | 7 | 22 | 300 | 2100 | Nanokristallin | 29 | 19 | 32 | THT | ||
![]() | 7448050530 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | XL | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 5 | 30 | 46 | 300 | 2100 | Nanokristallin | 33 | 23 | 34 | THT | ||
![]() | 7447076 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-FI Funkentstördrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | 6.1 | 0.15 | 45 | – | – | – | 27.5 | 13.6 | – | THT | |
| 885012206102 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | – | 100 pF | – | – | – | 10 GΩ | – | 7" Tape & Reel | ±10% | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | X7R Klasse II | 0.4 | – | – | – | 100 | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | – | |||
| 750319122 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Power Inductor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 890334023015 | SPEC | |
![]() | 890334026027 | SPEC | |
![]() | 7448040707 | SPEC | |
![]() | 7448050530 | SPEC | |
![]() | 7447076 | SPEC | – |
| 885012206102 | SPEC | ||
| 750319122 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
|---|