IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (104)

Onsemi NCP1681 | Demoboard Totem-Pole PFC

NCP1681

Details

TopologieLeistungsfaktor-Korrektur
Eingangsspannung95-245 V
Ausgang 1375 V / 3 A
IC-Revision1

Beschreibung

1kW Totem-Pole PFC for Telecom Applications - Stand-by card and MainboardThe NCP1681 is a PFC controller IC designed to drive the bridgeless totem-pole PFC topology. The bridgeless totem-pole PFC is a power factor correction architecture that consists of a fast switching leg driven at the PWM switching frequency and a second leg that operates at the AC line frequency. This topology eliminates the diode bridge present at the input of a conventional PFC circuit, allowing significant improvement in the power stage efficiency. The controller can be configured to operate in Continuous Conduction Mode (CCM) or Multi-Mode (CrM-CCM) operation.

Eigenschaften

Totem Pole PFC Topology Eliminates Input Diode BridgeContinuous Conduction Mode (CCM) Operation At High Power LevelOptional Multi-mode Operation With CCM at High Power & CrM at Medium Power LevelFrequency Foldback in DCM With 25 kHz Minimum FrequencySkip Mode in Very Light Load ConditionNovel Current Sense SchemeDigital Voltage Loop CompensationAC Line Monitoring Circuit & AC Phase DetectionNear Unity Power Factor in All Operating ModesPFC OK Indicator

Typische Anwendungen

  • PFC, Telecom, Server

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityWire SectionCTol. CBetriebstemperaturSicherheitsklasseVIMP
(V (DC))
DF
(%)
RISOKeramiktypFl
(mm)
VerpackungdV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
Raster
(mm)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
RESR
(mΩ)
Ø Kabel max.
(mm)
Ø OD
(mm)
Ø ID
(mm)
Z @ 25 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 100 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(mΩ)
TypIR
(A)
L
(mH)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartVRMS
(V)
VDC
(V)
VBR
(V)
IPeak
(A)
Wmax
(J)
PDiss
(W)
VDE-ZulassungVin
(V)
VOut1
(V)
IOut1
(A)
VOut2
(V)
IOut2
(A)
Vaux
(V)
fswitchnIR 1
(A)
RDC 1
(mΩ)
RDC 2
(mΩ)
RDC 3
(mΩ)
RDC 4
(mΩ)
BauformLS
(µH)
Muster
691210910002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 2109 - 2.54 mm Horiz. Entry 2 Käfigzugklemme PCB Nein 30 to 18 (AWG) 0.2 to 0.75 (mm²) -40 °C up to +105 °C Karton 2.54 Horizontal 6 5.48 THT
691236510002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 2365 - 5.08 mm Horiz. Entry w. Rising Cage Clamp 2 Käfigzugklemme PCB Ja 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) -30 °C up to +120 °C Karton 5.08 Horizontal 20 10.16 THT
691236510003SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 2365 - 5.08 mm Horiz. Entry w. Rising Cage Clamp 3 Käfigzugklemme PCB Ja 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) -30 °C up to +120 °C Karton 5.08 Horizontal 20 15.24 THT
7448251201SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel 4 -40 °C up to +125 °C 9 12 1 250 1500 MnZn 31 22 35 THT 40042670 12 XL
742792011SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit -55 °C up to +125 °C 0.5 10 20 1000 MHz 3000 25 Hochstrom 2 2 1.2 0.9 SMT 3 0805
74270033SPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-AFB -25 °C up to +125 °C 4.4 9.5 4.75 47 68 3 W 800 9.5
820443211ESPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-VD Disk Varistor 230 VAC -40 °C up to +105 °C 16.5 16.5 4.8 20.5 THT 320 418 510 6000 190 0.6 Ja 14 mm
890334025027CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTXX Folienkondensatoren Across the mains220 nF ±10% -40 °C up to +105 °C X230 GΩ Karton 180 0.1 15 310 18 6 11.5 Boxed THT Raster 15 mm
890334026034CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTXX Folienkondensatoren Across the mains2.2 µF ±10% -40 °C up to +105 °C X24.55 GΩ Karton 170 0.1 22.5 310 26 15 25 Boxed THT Raster 22.5 mm
890334027025CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTXX Folienkondensatoren Across the mains3.3 µF ±10% -40 °C up to +105 °C X23.03 GΩ Karton 130 0.1 27.5 310 31 15.5 29 Boxed THT Raster 27.5 mm
7447076SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-FI Funkentstördrossel -40 °C up to +105 °C 45 6.1 0.15 27.5 13.6 THT
744150SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-SI Speicherdrossel -40 °C up to +105 °C 1.2 4 25 28.5 15 10.3 0.026 28.5 14.5 12 THT
760871135SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-UOST Netzteilübertrager -40 °C up to +125 °C 0.8 1.25 4200 25.81 16.6 13.5 SMT 85 - 265 V (AC) 12 0.55 12 0.55 14 60-150 136 : 13 : 13 : 15 2920 92 92 400 EE16/8/5 53
860021375011SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren10 µF ±20% 15 Ammopack 5 2000 104 120 10 400 14
860130473003SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATET Aluminium-Elektrolytkondensatoren47 µF ±20% 13 Ammopack 2.5 1000 110 11.75 6.3 25 11
860080780026SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren680 µF ±20% 8 Ammopack 7.5 5000 2600 428.4 16 63 31.5
860040774002SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren47 µF ±20% 9 Ammopack 3.5 7000 360 29.61 8 63 11.5
870025574005SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-PTG5 Aluminium-Polymer-Kondensatoren100 µF ±20% 8 Ammopack 3.5 2000 4500 500 8 25 8 Radial THT
870025575009SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-PTG5 Aluminium-Polymer-Kondensatoren330 µF ±20% 8 Ammopack 5 2000 4900 1650 10 25 12.5 Radial THT
861141483007SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-AI3H Aluminium-Elektrolytkondensatoren220 µF ±20% -25 °C up to +105 °C 20 Tray 10 3000 1000 943.93 22 640 450 51 22.0 x 50.0
8853622110151SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSSA Interference Suppression2.2 nF ±10% -55 °C up to +125 °C X2 2500 2.510 GΩ X7R Klasse II 0.5 7" Tape & Reel 250 4.5 3.2 2.5 SMT-Chip 1812
760800102SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TORPFC Toroidal PFC Chokes -40 °C up to +155 °C 10.5 60 20800 55 9.8 0.51 1000 54.5 700 - 85 T43
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityWire SectionCTol. CBetriebstemperaturSicherheitsklasseVIMP
(V (DC))
DF
(%)
RISOKeramiktypFl
(mm)
VerpackungdV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
Raster
(mm)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
RESR
(mΩ)
Ø Kabel max.
(mm)
Ø OD
(mm)
Ø ID
(mm)
Z @ 25 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 100 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(mΩ)
TypIR
(A)
L
(mH)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartVRMS
(V)
VDC
(V)
VBR
(V)
IPeak
(A)
Wmax
(J)
PDiss
(W)
VDE-ZulassungVin
(V)
VOut1
(V)
IOut1
(A)
VOut2
(V)
IOut2
(A)
Vaux
(V)
fswitchnIR 1
(A)
RDC 1
(mΩ)
RDC 2
(mΩ)
RDC 3
(mΩ)
RDC 4
(mΩ)
BauformLS
(µH)
Muster