Merkmale
- Breitbandabsorber NiZn
- Vielfältiges Typen- und Materialspektrum zur bestmöglichen Entstörwirkung
- Betriebstemperatur: –25 ºC bis zu +125 ºC
Anwendung
- Drähte
- Koaxialkabel
- Verdrillte Drähte
- Mehrleiter
- Kabel
... von z.B. Netzteilen, Daten- und Messsignalleitungen
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Ø Kabel max. (mm) | Ø OD (mm) | Ø ID (mm) | L (mm) | Z @ 25 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 100 MHz 1 Windung (Ω) | Material | Design Kit | Alpha-Rack | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 742700381 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.3 | 12 | 3.55 | 15 | 142 | 178 | 4 W 1500 | 742700 | – | ||
![]() | 74270038 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.3 | 12 | 3.55 | 25 | 228 | 297 | 4 W 1500 | – | – | ||
![]() | 74270033 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.4 | 9.5 | 4.75 | 9.5 | 47 | 68 | 3 W 800 | 742700 | – | ||
![]() | 74270030 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.6 | 11.5 | 5 | 18.5 | 100 | 173 | 3 W 800 | 742700 | – | ||
![]() | 74270031 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.6 | 11.5 | 5 | 20.5 | 144 | 192 | 4 W 1500 | 742700 | – | ||
![]() | 74270032 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.6 | 11.5 | 5 | 25 | 168 | 256 | 4 W 620 | 742700 | – | ||
![]() | 74270036 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5.1 | 10.5 | 5.5 | 28.5 | 151 | 222 | 4 W 620 | – | – | ||
![]() | 74270037 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5.2 | 12 | 5.6 | 20 | 120 | 168 | 4 W 620 | – | – | ||
![]() | 742700391 | SPEC | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5.3 | 7.8 | 5.45 | 9.8 | 27 | 47 | 7 W 850 | – | – | ||
![]() | 74270062 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5.7 | 12 | 6.1 | 45 | 225 | 307 | 4 W 1500 | 742700 | – | ||
![]() | 74270060 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5.9 | 14.1 | 6.3 | 18 | 117 | 162 | 4 W 620 | – | – | ||
![]() | 7427004 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5.9 | 14.1 | 6.3 | 28.6 | 194 | 279 | 4 W 620 | 742700 | – | ||
![]() | 74270077 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | 14.2 | 6.35 | 28.5 | 149 | 245 | 7 W 380 | 742700 | – | ||
![]() | 74270061 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | 9.9 | 6.35 | 19.5 | 75 | 98 | 4 W 1500 | – | – | ||
![]() | 74270162 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6.4 | 11 | 6.75 | 15 | 59 | 85 | 4 W 620 | – | – | ||
![]() | 74270035 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6.5 | 15.5 | 6.9 | 20 | 126 | 179 | 4 W 620 | – | – | ||
![]() | 74270034 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6.9 | 12.1 | 7.3 | 15.5 | 54 | 95 | 3 W 800 | 742700 | – | ||
![]() | 74270043 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6.9 | 15.5 | 7.3 | 28.5 | 146 | 261 | 3 W 800 | 742700 | – | ||
![]() | 74270045 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 | 14.2 | 7.2 | 25 | 131 | 203 | 4 W 620 | 742700 | – | ||
![]() | 74270044 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7.5 | 15.85 | 7.93 | 50.8 | 293 | 459 | 4 W 620 | 742700 | – | ||
![]() | 742700752 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7.5 | 16 | 8 | 16 | 72 | 113 | 7 W 850 | – | – | ||
![]() | 74270063 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7.6 | 12.7 | 7.92 | 12.7 | 51 | 75 | 4 W 620 | – | – | ||
![]() | 74270053 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7.6 | 16 | 8 | 28.5 | 139 | 225 | 3 W 800 | 742700 | – | ||
![]() | 742700781 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | 14.2 | 8.2 | 28.5 | 112 | 186 | 7 W 700 | 742700 | – | ||
![]() | 7427006 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8.1 | 12 | 8.5 | 15 | 44 | 68 | 4 W 620 | – | – | ||
![]() | 74270054 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8.6 | 16 | 9 | 17 | 76 | 112 | 4 W 620 | – | – | ||
![]() | 7427005 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8.6 | 16 | 9 | 28 | 135 | 199 | 4 W 620 | 742700 | – | ||
![]() | 74270091 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9.1 | 17.5 | 9.5 | 12.7 | 53 | 93 | 3 W 800 | – | – | ||
![]() | 7427009 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9.1 | 17.5 | 9.5 | 28.5 | 116 | 193 | 3 W 800 | 742700 | – | ||
![]() | 74270055 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9.8 | 18.6 | 10.2 | 28.5 | 138 | 208 | 4 W 620 | – | – | ||
![]() | 74270051 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 15.5 | 10.5 | 28 | 80 | 152 | 3 W 800 | 742700 | – | ||
![]() | 74270094 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 17.5 | 10.7 | 18 | 73 | 107 | 4 W 620 | – | – | ||
![]() | 74270093 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 17.5 | 10.7 | 25 | 104 | 160 | 4 W 620 | – | – | ||
![]() | 74270057 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 11 | 19 | 11.5 | 50.8 | 207 | 312 | 4 W 620 | 742700 | – | ||
![]() | 74270056 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 11.1 | 20.5 | 11.5 | 29 | 137 | 204 | 4 W 620 | – | – | ||
![]() | 742700790 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12.5 | 26 | 13 | 28.5 | 127 | 218 | 7 W 380 | – | 742707002 | ||
![]() | 74270096 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | 26 | 15.5 | 28.5 | 125 | 188 | 4 W 620 | – | 742707002 | ||
![]() | 74270095 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 17.4 | 28 | 18 | 28.5 | 105 | 151 | 4 W 1500 | – | 742707002 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 742700381 | SPEC | |
![]() | 74270038 | SPEC | |
![]() | 74270033 | SPEC | |
![]() | 74270030 | SPEC | |
![]() | 74270031 | SPEC | |
![]() | 74270032 | SPEC | |
![]() | 74270036 | SPEC | |
![]() | 74270037 | SPEC | |
![]() | 742700391 | SPEC | |
![]() | 74270062 | SPEC | |
![]() | 74270060 | SPEC | |
![]() | 7427004 | SPEC | |
![]() | 74270077 | SPEC | |
![]() | 74270061 | SPEC | |
![]() | 74270162 | SPEC | |
![]() | 74270035 | SPEC | |
![]() | 74270034 | SPEC | |
![]() | 74270043 | SPEC | |
![]() | 74270045 | SPEC | |
![]() | 74270044 | SPEC | |
![]() | 742700752 | SPEC | |
![]() | 74270063 | SPEC | |
![]() | 74270053 | SPEC | |
![]() | 742700781 | SPEC | |
![]() | 7427006 | SPEC | |
![]() | 74270054 | SPEC | |
![]() | 7427005 | SPEC | |
![]() | 74270091 | SPEC | |
![]() | 7427009 | SPEC | |
![]() | 74270055 | SPEC | |
![]() | 74270051 | SPEC | |
![]() | 74270094 | SPEC | |
![]() | 74270093 | SPEC | |
![]() | 74270057 | SPEC | |
![]() | 74270056 | SPEC | |
![]() | 742700790 | SPEC | |
![]() | 74270096 | SPEC | |
![]() | 74270095 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Ø Kabel max. (mm) | Ø OD (mm) | Ø ID (mm) | L (mm) | Z @ 25 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 100 MHz 1 Windung (Ω) | Material | Design Kit | Alpha-Rack | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: