IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (104)

Onsemi NCP3064 | Demoboard SECO-LVDCDC-3064-IGBTGEVB

6 - 18 Vdc Input Isolated IGBT Gate Driver Supply +15 V / -7.5 V / 7.5 V with Automotive Qualified NCV3064 Controller Evaluation Board User's Manual

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung6-18 V
Schaltfrequenz150 kHz
Ausgang 115 V / 0.05 A

Beschreibung

The SECO−LVDCDC−3064−IGBT−GEVB is an isolated supply for IGBT drivers, providing the necessary stable voltage rails −7.5 V / 15 V for an efficient switching − as well as an additional 7.5 V rail − over a wide input voltage range (6 Vdc to 18 Vdc). The converter is implemented as a primary side regulated flyback, with the feedback loop signal (1.25 V) realized via an auxiliary winding regulated at 5 V and a voltage divider. The design leverages the several merits of the NCV3064 regulator, enabling a low component count, compact and robust design. Among the features of this converter stand out – e.g. an internal temperature compensated reference, a controlled duty cycle oscillator with an active current limit circuit, driver and high current output switch. The board is realized with Automotive qualified parts and is pin compatible with commercial IGBT DC/DC supplies, provisioning a ready to use plug−in solutions for power applications.

Eigenschaften

  • Core part – NCV3064 (automotive) / NCP3064 (industrial)
  • Switching frequency 150 kHz
  • Input Voltage 6 − 18 Vdc
  • Output Voltage −7.5 V / 7.5 V / 15 V
  • Operation mode DCM
  • Output Current 50 mA (for each branch)
  • Efficiency at full load 67%
  • Size 26.24 x 16.38 x 16.06 mm

Typische Anwendungen

  • Isolated IGBT driver supply, Automotive powertrain systems, Automotive auxiliary power

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieVin
(V)
VOut1
(V)
VOut2
(V)
VOut3
(V)
Vaux
(V)
PO
(W)
CWW 1
(pF)
L
(µH)
ISAT
(A)
fswitch
(kHz)
nVersionIC-ReferenzPins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster
750319077SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-AGDT Auxiliary Gate Drive Transformer 12 - 18 15 7.5 7.5 5 1.5 7.8 42 1.25 150 2:2.86:1.43:1.43:1 Flyback NCV(P)3064 11.94
61300211021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 2 2.54 Single Stiftleiste Abgewinkelt 3 Beutel
61300411021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 4 2.54 Single Stiftleiste Abgewinkelt 3 Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
750319077SPEC
61300211021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

61300411021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieVin
(V)
VOut1
(V)
VOut2
(V)
VOut3
(V)
Vaux
(V)
PO
(W)
CWW 1
(pF)
L
(µH)
ISAT
(A)
fswitch
(kHz)
nVersionIC-ReferenzPins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster