Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 4.5-13.2 V |
Schaltfrequenz | 200-750 kHz |
Ausgang 1 | 0.8 V / 3 A |
IC-Revision | 2 |
The NCP3121 is a dual buck converter designed for low voltage applications requiring high efficiency. This device is capable of producing an output voltage as low as 0.8 V. The NCP3121 provides dual 3.0 A switching regulators with an adjustable 200 kHz − 750 kHz switching frequency. The switching frequency is set by an external resistor. The NCP3121 also incorporates an auto−tracking and sequencing feature. Protection features include cycle−by−cycle current limit and undervoltage lockout (UVLO). The NCP3121 comes in a 32−pin QFN package.
Note:Refer page 15 for different freq in /out and Iout.
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74456056 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD4 SMT-Speicherdrossel | 5.6 | 4 | 6 | 0.032 | 31 | SMT | |
![]() | 74456068 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD4 SMT-Speicherdrossel | 6.8 | 3.8 | 5.1 | 0.034 | 30 | SMT | |
![]() | 74459010 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD3 SMT-Speicherdrossel | 10 | 3.9 | 8 | 0.04 | 20 | – | |
![]() | 7445610 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD4 SMT-Speicherdrossel | 10 | 3.3 | 5 | 0.045 | 23 | SMT | |
![]() | 74459115 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD3 SMT-Speicherdrossel | 15 | 3.5 | 7 | 0.048 | 16.5 | – | |
![]() | 74458115 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD4 SMT-Speicherdrossel | 15 | 4 | 8 | 0.036 | 15 | SMT | |
![]() | 74458122 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD4 SMT-Speicherdrossel | 22 | 3.5 | 7 | 0.047 | 13 | SMT | |
![]() | 74458133 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD4 SMT-Speicherdrossel | 33 | 3 | 5.5 | 0.066 | 10 | SMT |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 74456056 | SPEC |
![]() | 74456068 | SPEC |
![]() | 74459010 | SPEC |
![]() | 7445610 | SPEC |
![]() | 74459115 | SPEC |
![]() | 74458115 | SPEC |
![]() | 74458122 | SPEC |
![]() | 74458133 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Montageart | Muster |
---|