Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 4.5-13.2 V |
Schaltfrequenz | 200-2200 kHz |
Ausgang 1 | 0.8 V / 3 A |
IC-Revision | 2 |
The NCP3122 is a dual buck converter designed for low voltage applications requiring high efficiency. This device is capable of producing an output voltage as low as 0.8 V. The NCP3122 provides dual 2.0 A switching regulators with an adjustable 200 kHz − 2200kHz switching frequency. The switching frequency is set by an external resistor. The NCP3122 also incorporates an auto−tracking and sequencing feature. Protection features include cycle−by−cycle current limit and undervoltage lockout (UVLO). The NCP3122 comes in a 32−pin QFN package.
Note:Ref page 15 table 1 for different inductor values with respect to Iout,vin/vout.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7445302 | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD3 SMT-Speicherdrossel | 2.2 | 2.76 | 6 | 0.045 | 70 | – | |
![]() | 7445402 | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD3 SMT-Speicherdrossel | 2.2 | 3.8 | 6.8 | 0.027 | 85 | – | |
![]() | 7445403 | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD3 SMT-Speicherdrossel | 3 | 2.9 | 5.9 | 0.03 | 70 | – | |
![]() | 74453031 | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD3 SMT-Speicherdrossel | 3.3 | 2.2 | 5.4 | 0.062 | 50 | – | |
![]() | 7445404 | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD3 SMT-Speicherdrossel | 4.7 | 2.7 | 4.7 | 0.04 | 48 | – | |
![]() | 744774068 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD2 SMT-Speicherdrossel | 6.8 | 2.4 | 5 | 0.082 | 28 | SMT | ||
![]() | 74454068 | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD3 SMT-Speicherdrossel | 7 | 2.2 | 4.1 | 0.055 | 33 | – | |
![]() | 74477510 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD2 SMT-Speicherdrossel | 10 | 2.3 | 2.95 | 0.07 | 28 | SMT | ||
![]() | 74456115 | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD4 SMT-Speicherdrossel | 15 | 2.9 | 3.6 | 0.06 | 17 | SMT | |
![]() | 74456122 | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD4 SMT-Speicherdrossel | 22 | 2.6 | 3.1 | 0.095 | 14 | SMT | |
![]() | 74458133 | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD4 SMT-Speicherdrossel | 33 | 3 | 5.5 | 0.066 | 10 | SMT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7445302 | SPEC | – |
![]() | 7445402 | SPEC | – |
![]() | 7445403 | SPEC | – |
![]() | 74453031 | SPEC | – |
![]() | 7445404 | SPEC | – |
![]() | 744774068 | SPEC | |
![]() | 74454068 | SPEC | – |
![]() | 74477510 | SPEC | |
![]() | 74456115 | SPEC | – |
![]() | 74456122 | SPEC | – |
![]() | 74458133 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Montageart | Muster |
---|