IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (108)

Onsemi NCP3170 | Demoboard NEBO52

Buck Regulator, Switching, PWM, 3.0 A

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.5-18 V
Schaltfrequenz1000 kHz
Ausgang 15 V / 3 A
IC-Revision2

Beschreibung

The NCP3170 is a flexible synchronous PWM Switching Buck Regulator. The NCP3170 operates from 4.5 V to 18 V, producing up to 3 A and is capable of producing output voltages as low as 0.8 V. The NCP3170 also incorporates current mode control. To reduce the number of external components, a number of features are internally set including soft start, power good detection, and switching frequency. The NCP3170 is currently available in an SOIC-8 package.

Eigenschaften

  • 4.5 V to 18 V Operating Input Voltage Range
  • 90mΩ High-Side, 24mΩ Low-Side MOSFET
  • Output Voltage Adjustable to 0.8 V
  • 3 A Continuous Output Current
  • Fixed 500 kHz and 1 MHz PWM Operation
  • 1.5% Initial Output Accuracy
  • Internal 4 ms SoftStart
  • ShortCircuit Protection
  • Thermal Shutdown
  • Light Load Efficiency
  • Dedicated PowerGood and ENABLE pin

Typische Anwendungen

  • Point of Load (POL) DC/DC Regulator
  • Set-Top-Box (STB)

Weiterführende Informationen

Von Onsemi freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
50% typ.(°)
Pins
Mittelstift Ø(mm)
Plug OD(mm)
Typ
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Verpackung
Anwendung
Interface typ
Ausführung
Gender
Montageart
L(mm)
Betriebstemperatur
H(mm)
Betätigungskraft(g)
Elektrische Lebensdauer(Cycles)
Actuator-Farbe
Waschbar
Dampfphasenprozess
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 470 nm, Blau
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]470 nm
Emittierte FarbeBlau 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]465 nm
Lichtstärke [typ.]145 mcd
Durchlassspannung [typ.]3.2 V
ChiptechnologieInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
VerpackungTape and Reel 
MontageartSMT 
Länge1.6 mm
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Höhe0.7 mm
Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 625 nm, Rot
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]625 nm
Emittierte FarbeRot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]630 nm
Lichtstärke [typ.]250 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
VerpackungTape and Reel 
MontageartSMT 
Länge1.6 mm
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Höhe0.7 mm
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Buchsenleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins10 
TypGerade 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
VerpackungTray 
GenderBuchsenleiste 
MontageartTHT 
Länge25.9 mm
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Buchsenleisten - Zweireihig, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins36 
TypGerade 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
VerpackungTray 
GenderBuchsenleiste 
MontageartTHT 
Länge46.22 mm
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-DC Power Jacks, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWR-DC Power Jacks
Mittelstift Ø2.5 mm
Recommended Plug outer Ø5.5 mm
TypAbgewinkelt 
Nennstrom5 A
Arbeitsspannung24 V (AC)
VerpackungTape and Reel 
AusführungMit Pegs 
MontageartSMT 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-TASV SMT Tact Switch 6.0x3.8 mm, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom0.05 A
VerpackungTape and Reel 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Höhe2.5 mm
Betätigungskraft160 g
Elektrische Lebensdauer50000 Cycles
Actuator farbeSchwarz 
WaschbarNein 
Dampfphasenprozessnicht spezifiziert 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
TypGerade 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
VerpackungBeutel 
GenderStiftleiste 
MontageartTHT 
Länge5.08 mm
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
TypGerade 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
VerpackungBeutel 
GenderStiftleiste 
MontageartTHT 
Länge7.62 mm
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
TypGerade 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
VerpackungBeutel 
GenderStiftleiste 
MontageartTHT 
Länge7.62 mm
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Buchsenleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
TypGerade 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
VerpackungTray 
GenderBuchsenleiste 
MontageartTHT 
Länge20.82 mm
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-USB Mini/Micro Steckverbinder, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
TypHorizontal 
Nennstrom1 A
Arbeitsspannung30 V (AC)
VerpackungTape and Reel & Mylar 
AnwendungMini USB 2.0 
Interface typType B 
AusführungMit Pads & Pegs 
GenderBuchse 
MontageartSMT 
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Verfügbarkeit prüfen