IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (104)

Onsemi NCP3232N | Demoboard STR-NCP3232N-EVK

Buck Converter - HighCurrent, Synchronous

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.5-23 V
Schaltfrequenz550-1100 kHz
Ausgang 13.3 V / 15 A
IC-Revision8

Beschreibung

Strata enables seamless evaluation of hardware devices such as this configurable NCP3232N regulator. The DC regulator can be controlled via a simple, easy-to-use UI which allows users to both measure and control key regulator functions. Design collateral such as schematics, PCB layout, test reports, etc. are supplied in the same Strata interface to ease evaluation. This design serves as a vehicle for ON’s customers to start taking advantage of the new Strata ecosystem. Future designs encompassing more of ON’s power solutions are in the works! See the Strata webpage at http://onsemi.com/strata for more details!

Eigenschaften

  • Strata-enabled Configurability and Telemetry
  • Switching Frequency Option: 550 kHz, 1.1 MHz
  • External Programmable Soft−Start
  • Lossless Low−side FET Current Sensing
  • Output Over−voltage Protection and Under−voltage Protection
  • Selective Hiccup/Latch Off Operation for All Faults
  • Pre−bias Start−up
  • Power Good Output
  • Internal Over−temperature Protection
  • Adjustable Input UVLO

Typische Anwendungen

  • ASIC, FPGA, DSP and CPU Core and I/O Supplies, 15A Point of Load Power Module for Telecom and Network Applications

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(mm)
ToTiλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypW
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
MaterialQmin.LR
(µH)
fres
(MHz)
Schlüsselweite
(mm)
AnwendungInterface typTypAusführungGenderPins
(pcs)
MontageartArbeitsspannung
(V (AC))
Raster
(mm)
ReihenIR
(A)
H
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozess Muster
885012005007SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) 110 pF ±5% 10 0402 -55 °C up to +125 °C 60010 GΩ NP0 Klasse I 0.5 0.25 7" Tape & Reel 600 0.5
885012205005SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) 1680 pF ±10% 10 0402 -55 °C up to +125 °C 510 GΩ X7R Klasse II 0.5 0.25 7" Tape & Reel 600 0.5
885012205008SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) 12.2 nF ±10% 10 0402 -55 °C up to +125 °C 510 GΩ X7R Klasse II 0.5 0.25 7" Tape & Reel 600 0.5
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 0603 -40 °C up to +85 °C 0.8 Tape and Reel SMT 0.7
150060YS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 590 Gelb 595 120 2 AlInGaP 140 0603 -40 °C up to +85 °C 0.8 Tape and Reel SMT 0.7
150060GS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 0603 -40 °C up to +85 °C 0.8 Tape and Reel SMT 0.7
150060BS75000SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 470 Blau 465 145 3.2 InGaN 140 0603 -40 °C up to +85 °C 0.8 Tape and Reel SMT 0.7
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 5.08 -40 °C up to +105 °C1000 MΩ Beutel Gerade Stiftleiste 2 THT 250 2.54 Single 3
7443340030SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität 8.4 8070 -40 °C up to +125 °C 7.9 0.3 25.5 35.4 40.3 2.7 Ferrite 0.3 272 2 SMT 20.5 7.2
971100365SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SPAIE Plastic Spacer Stud, metric, internal/ external 10 M3 M3 -30 °C up to +110 °C Beutel Polyamid 6
61300411121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 10.16 -40 °C up to +105 °C1000 MΩ Beutel Gerade Stiftleiste 4 THT 250 2.54 Single 3
434153017835SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 3.5x2.9 mm 12 -40 °C up to +85 °C100 MΩ Tape and Reel 0.05 1.7 350 200000 Blau Nein nicht spezifiziert
65100516121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Mini/Micro Connectors -40 °C up to +105 °C1000 MΩ Tape and Reel & Mylar Mini USB 2.0 Type B Horizontal Mit Pads & Pegs Buchse 5 SMT 30 1
709940300SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SNTE Snap-In Stop Spacer for Printed Circuit Boards M3 -30 °C up to +85 °C Beutel Nylon 66 5.5 2.4
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(mm)
ToTiλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypW
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
MaterialQmin.LR
(µH)
fres
(MHz)
Schlüsselweite
(mm)
AnwendungInterface typTypAusführungGenderPins
(pcs)
MontageartArbeitsspannung
(V (AC))
Raster
(mm)
ReihenIR
(A)
H
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozess Muster