IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (97)

Onsemi NCP3233 | Demoboard NCP3233GEVB

NCP3233GEVB Evaluation Board

Details

TopologieLadungspumpe
Eingangsspannung3.3 V
Ausgang 11 V
IC-Revision1

Beschreibung

This document applies to the NCP3233_Rev. 1 Evaluation Board (EVB) PCB fab with an NCP3233 High Current Synchronous Buck Converter IC soldered into the QFN-40 footprint. A charge pump circuit is included for operation at 3.3 V input.

Eigenschaften

REMARKS: Schematic and BOM is added

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityL
(nH)
LR
(nH)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
MaterialPins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster
691313510004SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 313 - 5.08 mm Close Horizontal PCB Header Pluggable PCB Nein 4 Horizontal 20 Karton
691313510006SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 313 - 5.08 mm Close Horizontal PCB Header Pluggable PCB Nein 6 Horizontal 20 Karton
744305033SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität 330 270 23.6 27.7 0.155 22 MnZn 2 5 26
61300411121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header 4 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
691313510004SPEC
691313510006SPEC
744305033SPEC
61300411121SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityL
(nH)
LR
(nH)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
MaterialPins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster