IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (104)

Onsemi NCP3235 | Demoboard ONSEC-18-017

4.5 V to 23 V, DC/DC Converter with Integrated MOSFETs

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4-21 V
Ausgang 10.6 V / 15 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

The NCP3235 is a 15 A DC/DC converter with internal MOSFETs and offers flexibility in design. The device can deliver an adjustable output voltage as low as 0.6V to over 80% of the input voltage. Features include adjustable current limit, output voltage, and soft-start timing. Pin selectable features enable switching frequencies of 550 kHz or 1 MHz, selecting DCM/CCM operating modes, and the ability latch off or hiccup mode during over current. The part can be configure to operate in ultra-sonic mode to stay out of the audio band. The part is offered in a thermally enhanced 6mm by 6mm TQFN package.

Eigenschaften

  • Accurate 0.6 V reference
  • DCM/CCM selectable options
  • 550kHz/1.1MHz switching frequency
  • Ultra-sonic mode
  • Thermally enhanced QFN package
  • Wide operating range 4.5 V to 21 V
  • Adjustable soft start

Typische Anwendungen

  • Computing/Servers
  • Datacom/Networking
  • FGPA, ASIC, DSP power / 12 V Point of load

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(mm)
ToTiλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypW
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
MaterialQmin.LR
(µH)
fres
(MHz)
Schlüsselweite
(mm)
AnwendungInterface typTypAusführungGenderPins
(pcs)
MontageartArbeitsspannung
(V (AC))
Raster
(mm)
ReihenIR
(A)
H
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozess Muster
885012005007SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) 110 pF ±5% 10 0402 -55 °C up to +125 °C 60010 GΩ NP0 Klasse I 0.5 0.25 7" Tape & Reel 600 0.5
885012205060SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) 1680 pF ±10% 50 0402 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 0.5 0.25 7" Tape & Reel 600 0.5
885012205063SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) 12.2 nF ±10% 50 0402 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 0.5 0.25 7" Tape & Reel 600 0.5
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 0603 -40 °C up to +85 °C 0.8 Tape and Reel SMT 0.7
150060YS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 590 Gelb 595 120 2 AlInGaP 140 0603 -40 °C up to +85 °C 0.8 Tape and Reel SMT 0.7
150060GS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 0603 -40 °C up to +85 °C 0.8 Tape and Reel SMT 0.7
150060BS75000SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 470 Blau 465 145 3.2 InGaN 140 0603 -40 °C up to +85 °C 0.8 Tape and Reel SMT 0.7
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 5.08 -40 °C up to +105 °C1000 MΩ Beutel Gerade Stiftleiste 2 THT 250 2.54 Single 3
7443340030SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität 8.4 8070 -40 °C up to +125 °C 7.9 0.3 25.5 35.4 40.3 2.7 Ferrite 0.3 272 2 SMT 20.5 7.2
971100365SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SPAIE Plastic Spacer Stud, metric, internal/ external 10 M3 M3 -30 °C up to +110 °C Beutel Polyamid 6
61300411121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 10.16 -40 °C up to +105 °C1000 MΩ Beutel Gerade Stiftleiste 4 THT 250 2.54 Single 3
434153017835SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 3.5x2.9 mm 12 -40 °C up to +85 °C100 MΩ Tape and Reel 0.05 1.7 350 200000 Blau Nein nicht spezifiziert
65100516121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Mini/Micro Connectors -40 °C up to +105 °C1000 MΩ Tape and Reel & Mylar Mini USB 2.0 Type B Horizontal Mit Pads & Pegs Buchse 5 SMT 30 1
709940300SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SNTE Snap-In Stop Spacer for Printed Circuit Boards M3 -30 °C up to +85 °C Beutel Nylon 66 5.5 2.4
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(mm)
ToTiλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypW
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
MaterialQmin.LR
(µH)
fres
(MHz)
Schlüsselweite
(mm)
AnwendungInterface typTypAusführungGenderPins
(pcs)
MontageartArbeitsspannung
(V (AC))
Raster
(mm)
ReihenIR
(A)
H
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozess Muster