| Topologie | Sperrwandler |
The NCP4305 is high performance driver tailored to control a synchronous rectification MOSFET in switch mode power supplies. Thanks to its high performance drivers and versatility, it can be used in various topologies such as DCM or CCM flyback, quasi resonant flyback, forward, and half bridge resonant LLC.The combination of externally adjustable minimum off-time and on-time blanking periods helps to fight the ringing induced by the PCB layout and other parasitic elements. A reliable and noise less operation of the SR system is insured due to the Self Synchronization feature. The NCP4305 also utilizes Kelvin connection of the driver to the MOSFET to achieve high efficiency operation at full load and utilizes a light load detection architecture to achieve high efficiency at light load.The precise turn−off threshold, extremely low turn−off delay time and high sink current capability of the driver allow the maximum synchronous rectification MOSFET conduction time and enables maximum SMPS efficiency. The high accuracy driver and 5 V gate clamp enables the use of GaN MOSFETs.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Anwendung | C | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | ISAT,10% (A) | fres (MHz) | Version | Schlüsselweite (mm) | Ti | To | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | Pins (pcs) | Reihen | G (mm) | Gender | Typ | Betätigungskraft (g) | Schaltbild | Verpackung | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | VRMS (V) | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | Wmax (J) | PDiss (mW) | VDE-Zulassung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 155124BS73200 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMSW SMT Mono-color Side View Waterclear | 470 | Blau | 468 | 150 | 3.4 | InGaN | 120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | 3.2 | 1.5 | 1 | SMT | – | – | – | – | – | 95 | – | ||
![]() | 7448030509 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 5 | – | – | – | – | – | 5 | 9 | 32 | 300 | 2100 | Nanokristallin | 23 | 13.5 | 26 | THT | – | – | – | – | – | – | 40048238 | ||
![]() | 744823422 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 3 | – | – | – | – | – | 4 | 2.2 | 30 | 250 | 1500 | MnZn | 23.5 | 13.8 | 25.5 | THT | – | – | – | – | – | – | 40042670 | ||
![]() | 820412711 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-VD Disk Varistor | – | – | – | – | – | – | – | 230 VAC | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | 12.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12.5 | 4.4 | 16 | THT | 275 | 350 | 430 | 3500 | 80 | 400 | Ja | ||
![]() | 890324023023 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | Across the mains | 100 nF | X2 | 300 | 0.1 | 30 GΩ | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | – | – | – | – | Lose | – | – | – | 275 | – | – | 13 | 7 | 13 | Boxed THT | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 890324024003 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | Across the mains | 330 nF | X2 | 260 | 0.1 | 30 GΩ | 12.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | – | – | – | – | Lose | – | – | – | 275 | – | – | 15 | 8.5 | 14 | Boxed THT | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 7447055 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-FI Funkentstördrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | 5.4 | 0.15 | 42 | – | – | – | 26 | 13 | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 7447231101 | SPEC | 15 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.1 | 3.6 | Schrumpfschlauch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.6 | 0.1 | 90 | – | – | NiZn | 11 | 11 | 19 | THT | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 860240473003 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | 47 µF | – | – | – | – | 2.5 | – | – | – | – | – | – | 5000 | 160 | 11.75 | 14 | 6.3 | – | – | – | – | – | – | – | Ammopack | – | – | – | 25 | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 860240574004 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | 47 µF | – | – | – | – | 3.5 | – | – | – | – | – | – | 8000 | 240 | 16.45 | 12 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | Ammopack | – | – | – | 35 | – | – | 11.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 860240475007 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | 220 µF | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 10000 | 580 | 55 | 14 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | Ammopack | – | – | – | 25 | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 860080578019 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | 680 µF | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 5000 | 2260 | 238 | 9 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | Ammopack | – | – | – | 35 | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 61302021021 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | 2.54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | Dual | – | Stiftleiste | Abgewinkelt | – | – | Beutel | 3 | – | – | – | – | – | 25.4 | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 450301014042 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-SLTV THT Mini Slide Switch, Opposite Side Connection 10x2.5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10000 MΩ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 800 | SPDT | Lose | 0.5 | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 971100365 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SPAIE Plastic Spacer Stud, metric, internal/ external | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | M3 | M3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | Polyamid | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | 2.54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | Single | – | Stiftleiste | Gerade | – | – | Beutel | 3 | – | – | – | – | – | 5.08 | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | |
| 750317576 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Inductor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 750317636 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | PFC Inductor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 750316907 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 613016243121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Socket Header - Dual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | 2.54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | Dual | – | Buchsenleiste | Abgewinkelt | – | – | Tray | 3 | – | – | – | – | – | 20.82 | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 155124BS73200 | SPEC | |
![]() | 7448030509 | SPEC | |
![]() | 744823422 | SPEC | |
![]() | 820412711 | SPEC | |
![]() | 890324023023 | SPEC | |
![]() | 890324024003 | SPEC | |
![]() | 7447055 | SPEC | – |
![]() | 7447231101 | SPEC | |
![]() | 860240473003 | SPEC | |
![]() | 860240574004 | SPEC | |
![]() | 860240475007 | SPEC | |
![]() | 860080578019 | SPEC | |
![]() | 61302021021 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 450301014042 | SPEC | – |
![]() | 971100365 | SPEC | – |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
| 750317576 | SPEC | – | |
| 750317636 | SPEC | – | |
| 750316907 | SPEC | – | |
![]() | 613016243121 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Anwendung | C | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | ISAT,10% (A) | fres (MHz) | Version | Schlüsselweite (mm) | Ti | To | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | Pins (pcs) | Reihen | G (mm) | Gender | Typ | Betätigungskraft (g) | Schaltbild | Verpackung | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | VRMS (V) | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | Wmax (J) | PDiss (mW) | VDE-Zulassung | Muster |
|---|