IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (108)

Onsemi NCP4625 | Demoboard NB7NPQ702MEVK

NB7NPQ702MEVK and NB7VPQ702MEVK Evaluation Board User'sManual

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision1

Beschreibung

The NB7NPQ702MEVK and the NB7VPQ702MEVKevaluation board were developed with a common PCBlayout design to provide a convenient platform to quicklyverify the operation of the NB7NPQ702M or theNB7VPQ702M re−drivers in a USB type−C systemenvironment.

Eigenschaften

  • Accommodates the Functional Evaluation of theNB7NPQ702M and NB7VPQ702M
  • Acts as a Reference Design that Can Easily beModified for Active Cables, UFP (Upstream FacingPort), DFP (Downstream Facing Port), and DRP (DualRole Port) Applications
  • Type−C Plug and Receptacle to Easily Place in theExisting System Environment
  • External Control Board to Easily Change Pin Settingswithout Compromising Form Factor

Weiterführende Informationen

Von Onsemi freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Anwendung
Interface typ
Typ
Gender
Pins
Montageart
Leiterplattendicke(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (DC))
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-USB Type C Steckverbinder, USB 3.1, Type C
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungUSB 3.1 
Interface typType C 
TypHorizontal 
GenderStecker 
Pins22 
MontageartSMT 
Leiterplattendicke0.8 mm
Nennstrom5 A
Arbeitsspannung20 V (DC)
VerpackungTape and Reel mit Kappe 
–Verfügbarkeit prüfen