| Topologie | Aufwärtswandler |
| Eingangsspannung | 2.7-5.5 V |
| Ausgang 1 | 7 V / 0.09 A |
| IC-Revision | 2.3 |
The RSL10 Mesh Platform is a versatile and easily configurable development kit that enables users to develop Bluetooth® Low Energy mesh networking applications based on RSL10, the industry’s lowest power Bluetooth 5 radio. The platform includes two RSL10 Mesh Nodes, with a variety of available smart sensors and indicators, and a Strata Gateway Node, which enables connectivity to the Strata Developer Studio™ and provisions the network. Within Strata, users can monitor telemetry such as nodes voltage, temperature and control LED lighting, while following along as Bluetooth Low Energy mesh commands are send out and received. This provides a reference for software development using the ON Semiconductor RSL10 Mesh Networking Package and IDE tools.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ.(nm) | Emittierte Farbe | λPeak typ.(nm) | λPeak B typ.(nm) | λPeak G typ.(nm) | λPeak R typ.(nm) | λDom B typ.(nm) | λDom G typ.(nm) | λDom R typ.(nm) | IV typ.(mcd) | IV B typ.(mcd) | IV G typ.(mcd) | IV R typ.(mcd) | VF typ.(V) | VF B typ.(V) | VF G typ.(V) | VF R typ.(V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ.(°) | Z @ 100 MHz(Ω) | Zmax(Ω) | IR(mA) | RDC(Ω) | Typ | Interface typ | Ausführung | Gender | Pins | Montageart | Arbeitsspannung(V (AC)) | Verpackung | L(mm) | H(mm) | Betriebstemperatur | MusterVerfügbarkeit & Muster | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 470 nm, Blau | Verfügbarkeit – | Downloads28 Dateien Strahldaten
| Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | dominante Wellenlänge [typ.]470 nm | Emittierte FarbeBlau | Spitzen-Wellenlänge [typ.]465 nm | – | – | – | – | – | – | Lichtstärke [typ.]145 mcd | – | – | – | Durchlassspannung [typ.]3.2 V | – | – | – | ChiptechnologieInGaN | Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 ° | – | – | – | – | – | – | – | – | – | MontageartSMT | – | VerpackungTape and Reel | Länge1.6 mm | Höhe0.7 mm | Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C | –Verfügbarkeit prüfen | ||
![]() | SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 625 nm, Rot | Verfügbarkeit – | Downloads27 Dateien Strahldaten
| Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | dominante Wellenlänge [typ.]625 nm | Emittierte FarbeRot | Spitzen-Wellenlänge [typ.]630 nm | – | – | – | – | – | – | Lichtstärke [typ.]250 mcd | – | – | – | Durchlassspannung [typ.]2 V | – | – | – | ChiptechnologieAlInGaP | Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 ° | – | – | – | – | – | – | – | – | – | MontageartSMT | – | VerpackungTape and Reel | Länge1.6 mm | Höhe0.7 mm | Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C | –Verfügbarkeit prüfen | ||
![]() | SPECWE-CBA SMT EMI Suppression Ferrite Bead, –, – | Verfügbarkeit – | Downloads10 Dateien RF & Microwave SimulationsmodelleAlle 10 Dateien als ZIP herunterladen | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-CBA SMT EMI Suppression Ferrite Bead | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Impedanz @ 100 MHz220 Ω | Maximale Impedanz290 Ω | Nennstrom2000 mA | Gleichstromwiderstand0.05 Ω | TypHochstrom | – | – | – | – | MontageartSMT | – | – | Länge2 mm | Höhe0.9 mm | Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C | –Verfügbarkeit prüfen | ||
![]() | SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, – | Simulation– | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWR-PHD Stiftleisten - Einreihig | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nennstrom3000 mA | – | TypGerade | – | – | GenderStiftleiste | Pins4 | MontageartTHT | Arbeitsspannung250 V (AC) | VerpackungBeutel | Länge10.16 mm | – | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | –Verfügbarkeit prüfen | ||
![]() | SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, –, – | Simulation– | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nennstrom3000 mA | – | TypGerade | – | – | GenderStiftleiste | Pins16 | MontageartTHT | Arbeitsspannung250 V (AC) | VerpackungBeutel | Länge20.32 mm | – | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | –Verfügbarkeit prüfen | ||
![]() | SPECWR-USB Mini/Micro Connectors, –, – | Simulation– | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWR-USB Mini/Micro Connectors | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nennstrom1000 mA | – | TypHorizontal | Interface typType B | AusführungMit Pads & Pegs | GenderBuchse | Pins5 | MontageartSMT | Arbeitsspannung30 V (AC) | VerpackungTape and Reel & Mylar | – | – | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | –Verfügbarkeit prüfen | ||
![]() | SPECWL-SFTW SMT Full-color TOP LED Waterclear, –, Rot & Grün & Blau | Simulation– | Verfügbarkeit – | Downloads27 Dateien Strahldaten
| Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWL-SFTW SMT Full-color TOP LED Waterclear | – | Emittierte FarbeRot & Grün & Blau | – | Spitzen-Wellenlänge (Blau) [typ.]465 nm | Spitzen-Wellenlänge (Grün) [typ.]515 nm | Spitzen-Wellenlänge (Rot) [typ.]635 nm | dominante Wellenlänge (Blau) [typ.]470 nm | dominante Wellenlänge (Grün) [typ.]520 nm | dominante Wellenlänge (Rot) [typ.]625 nm | – | Lichtstärke (Blau) [typ.]400 mcd | Lichtstärke (Grün) [typ.]1700 mcd | Lichtstärke (Rot) [typ.]750 mcd | – | Durchlassspannung (Blau) [typ.]3.2 V | Durchlassspannung (Grün) [typ.]3.2 V | Durchlassspannung (Rot) [typ.]2 V | ChiptechnologieAlInGaP + InGaN | Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 ° | – | – | – | – | – | – | – | – | – | MontageartSMT | – | VerpackungTape and Reel | – | – | Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C | –Verfügbarkeit prüfen |
| Erwartete Verfügbarkeit | Eingehender Bestand | Menge |
|---|---|---|
| Aktuelle Verfügbarkeit | – | – |