IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (108)

Onsemi NCP705MT33TCG | Demoboard ONSEC-17-036

LDO Regulator, 500 mA, Ultra-Low Iq, High PSRR, Ultra-Low Noise

Details

TopologieSonstige Topologie

Beschreibung

Noise sensitive RF applications such as Power Amplifiers in satellite radios, infotainment equipment, and precision instrumentation require very clean power supplies. The NCP705 is a 500 mA LDO that provides the engineer with a very stable, accurate voltage with ultra low noise and very high Power Supply Rejection Ratio (PSRR) suitable for RF applications. The device doesn't require any additional noise bypass capacitor to achieve ultra-low noise performance. In order to optimize performance for battery operated portable applications, the NCP705 employs dynamic Iq management for ultra-low quiescent current consumption at light-load conditions and great dynamic performance.

Eigenschaften

  • Operating Input Voltage Range
  • Available in Fixed Voltage Options
  • Ultra-Low Quiescent Current
  • Very Low Dropout
  • ±2% Accuracy Over Load/Line/Temperature
  • High PSRR
  • Internal Soft-Start
  • Adjustable operation from 0.8V
  • Thermal Shutdown and Current Limit Protections
  • Stable with a 1 uF Ceramic Output Capacitor
  • Active Output Discharge for Fast Turn-Off
  • These are Pb-Free Devices

Typische Anwendungen

  • Upgrade to TLV755

Weiterführende Informationen

Von Onsemi freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
50% typ.(°)
Anwendung
Interface typ
Ausführung
Gender
Pins
Montageart
Arbeitsspannung(V (AC))
Verpackung
L(mm)
Betriebstemperatur
H(mm)
Betätigungskraft(g)
Elektrische Lebensdauer(Cycles)
Actuator-Farbe
Waschbar
Dampfphasenprozess
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR(mA)
Z @ 1 GHz(Ω)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 470 nm, Blau
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]470 nm
Emittierte FarbeBlau 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]465 nm
Lichtstärke [typ.]145 mcd
Durchlassspannung [typ.]3.2 V
ChiptechnologieInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
MontageartSMT 
VerpackungTape and Reel 
Länge1.6 mm
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Höhe0.7 mm
Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 525 nm, Grün
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]525 nm
Emittierte FarbeGrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]515 nm
Lichtstärke [typ.]430 mcd
Durchlassspannung [typ.]3.2 V
ChiptechnologieInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
MontageartSMT 
VerpackungTape and Reel 
Länge1.6 mm
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Höhe0.7 mm
Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 590 nm, Gelb
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]590 nm
Emittierte FarbeGelb 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]595 nm
Lichtstärke [typ.]120 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
MontageartSMT 
VerpackungTape and Reel 
Länge1.6 mm
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Höhe0.7 mm
Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 625 nm, Rot
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]625 nm
Emittierte FarbeRot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]630 nm
Lichtstärke [typ.]250 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
MontageartSMT 
VerpackungTape and Reel 
Länge1.6 mm
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Höhe0.7 mm
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
MontageartSMT 
Länge2 mm
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Höhe0.9 mm
Impedanz @ 100 MHz320 Ω
Maximale Impedanz347 Ω
Maximale Impedanz170 MHz 
Nennstrom2500 mA
Impedanz @ 1 GHz108 Ω
TypHochstrom 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 3.5x2.9 mm, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
VerpackungTape and Reel 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Höhe1.7 mm
Betätigungskraft350 g
Elektrische Lebensdauer200000 Cycles
Actuator farbeBlau 
WaschbarNein 
Dampfphasenprozessnicht spezifiziert 
Nennstrom50 mA
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
GenderStiftleiste 
Pins
MontageartTHT 
Arbeitsspannung250 V (AC)
VerpackungBeutel 
Länge22.86 mm
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Nennstrom3000 mA
TypAbgewinkelt 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-USB Mini/Micro Steckverbinder, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungMini USB 2.0 
Interface typType B 
AusführungMit Pads & Pegs 
GenderBuchse 
Pins
MontageartSMT 
Arbeitsspannung30 V (AC)
VerpackungTape and Reel & Mylar 
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Nennstrom1000 mA
TypHorizontal 
Verfügbarkeit prüfen