| Topologie | Abwärtswandler |
| Schaltfrequenz | 150-1200 kHz |
| IC-Revision | 3 |
The NCP81231 is a synchronous buck that is optimized for converting battery voltage or adaptor voltage into power supply rails required in notebook, tablet, and desktop systems, as well as many other consumer devices using USB PD standard and C−Type cables. The NCP81231 is fully compliant to the USB Power Delivery Specification when used in conjunction with a USB PD or C−Type Interface Controller. NCP81231 is designed for applications requiring dynamically controlled slew rate limited output voltage.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Schlüsselweite (mm) | Ti | To | Anwendung | Interface typ | Typ | Ausführung | Gender | Pins (pcs) | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Raster (mm) | Reihen | G (mm) | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 155124BS73200 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMSW SMT Mono-color Side View Waterclear | 470 | Blau | 468 | 150 | 3.4 | InGaN | 120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.2 | 1.5 | SMT | ||
![]() | 155124GS73200 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMSW SMT Mono-color Side View Waterclear | 525 | Grün | 520 | 600 | 3.3 | InGaN | 120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.2 | 1.5 | SMT | ||
![]() | 150060YS75000 | SPEC | 26 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 590 | Gelb | 595 | 120 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | SMT | ||
![]() | 150060RS75000 | SPEC | 26 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 625 | Rot | 630 | 250 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | SMT | ||
![]() | 744823422 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | – | – | – | – | 3 | 25.5 | – | – | – | – | – | 4 | 2.2 | 30 | 250 | 1500 | MnZn | 23.5 | 13.8 | THT | ||
![]() | 61301621021 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Abgewinkelt | – | Stiftleiste | 16 | – | 250 | Beutel | 2.54 | Dual | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 20.32 | – | THT | |
![]() | 971100365 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SPAIE Plastic Spacer Stud, metric, internal/ external | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | M3 | M3 | – | – | – | – | – | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Polyamid | 10 | – | – | |
![]() | 434153017835 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 3.5x2.9 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | 1.7 | 350 | 200000 | Blau | Nein | nicht spezifiziert | 0.05 | – | – | 12 | – | – | – | – | – | |
![]() | 970300365 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SPAII Plastic Spacer Stud, metric, internal/ internal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | M3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Polyamid | 30 | – | – | |
![]() | 632723300011 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Type C Connectors | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | USB 3.1 | Type C | Horizontal | – | Buchse | 24 | – | 48 | Tape and Reel | – | – | 1.9 | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | THR | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | – | Stiftleiste | 2 | – | 250 | Beutel | 2.54 | Single | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 5.08 | – | THT | |
![]() | 65100516121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Mini/Micro Connectors | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Mini USB 2.0 | Type B | Horizontal | Mit Pads & Pegs | Buchse | 5 | – | 30 | Tape and Reel & Mylar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | SMT | |
![]() | 74438357047 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | 5.1 | 8.2 | 39.9 | 24 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 3.1 | – | – | – | – | – | 3.9 | 0.0047 | 44 | – | – | – | 4.3 | 4.3 | SMT | ||
![]() | 613016243121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Socket Header - Dual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Abgewinkelt | – | Buchsenleiste | 16 | – | 250 | Tray | 2.54 | Dual | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 20.82 | – | THT | |
![]() | 613020243121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Socket Header - Dual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Abgewinkelt | – | Buchsenleiste | 20 | – | 250 | Tray | 2.54 | Dual | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 25.9 | – | THT |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 155124BS73200 | SPEC | |
![]() | 155124GS73200 | SPEC | |
![]() | 150060YS75000 | SPEC | |
![]() | 150060RS75000 | SPEC | |
![]() | 744823422 | SPEC | |
![]() | 61301621021 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 971100365 | SPEC | – |
![]() | 434153017835 | SPEC | – |
![]() | 970300365 | SPEC | – |
![]() | 632723300011 | SPEC | – |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 65100516121 | SPEC | – |
![]() | 74438357047 | SPEC | |
![]() | 613016243121 | SPEC | – |
![]() | 613020243121 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Schlüsselweite (mm) | Ti | To | Anwendung | Interface typ | Typ | Ausführung | Gender | Pins (pcs) | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Raster (mm) | Reihen | G (mm) | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | Montageart | Muster |
|---|