IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (104)

Onsemi NCP81238

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung4.5-28 V
Ausgang 120 V / 3 A
IC-RevisionB

Beschreibung

Updated version of the NCP81238 Rev A.The USB PD has all features implemented.

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
MaterialAnwendungInterface typGenderPinsMontageartIR 1
(mA)
Arbeitsspannung
(V (DC))
G
(mm)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypIR
(mA)
Z @ 1 GHz
(Ω)
H
(mm)
Muster
885012005055SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)10 pF ±5% 50 0402 -55 °C up to +125 °C 60010 GΩ NP0 Klasse I 1 0.5 0.25 7" Tape & Reel 0.5
885012205041SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)330 pF ±10% 25 0402 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.25 7" Tape & Reel 0.5
885012205061SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)1 nF ±10% 50 0402 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.25 7" Tape & Reel 0.5
885012205062SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)1.5 nF ±10% 50 0402 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.25 7" Tape & Reel 0.5
885012205010SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)4.7 nF ±10% 10 0402 -55 °C up to +125 °C 510 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.25 7" Tape & Reel 0.5
885012205067SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)10 nF ±10% 50 0402 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.25 7" Tape & Reel 0.5
885012205037SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)100 nF ±10% 16 0402 -55 °C up to +125 °C 55 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.25 7" Tape & Reel 0.5
885012105006SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC)1 µF ±20% 6.3 0402 -55 °C up to +85 °C 150.1 GΩ X5R Klasse II 1 0.5 0.25 7" Tape & Reel 0.5
885012206002SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC)1 µF ±10% 6.3 0603 -55 °C up to +125 °C 100.1 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.4 7" Tape & Reel 0.8
885012207078SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)1 µF ±10% 25 0805 -55 °C up to +125 °C 50.5 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 0.5 7" Tape & Reel 1.25
885012106012SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)4.7 µF ±20% 10 0603 -55 °C up to +85 °C 100.02 GΩ X5R Klasse II 1.6 0.8 0.4 7" Tape & Reel 0.8
742792410SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 1806 -55 °C up to +125 °C 4.5 1.6 0.5 SMT 6000 60 120 1000 MHz 6000 0.01 Hochstrom 5000 122 1.6
74279223560SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead 1612 -55 °C up to +125 °C 4.06 3.05 0.89 SMT 10000 56 90 1000 MHz 10000 0.004 Hochstrom 10000 90 2.28
744325420SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 1050 -40 °C up to +150 °C 10.5 10.2 4.2 15.4 5 14 7.1 33 Superflux 2 SMT 0.00787 4.7
632723300011SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Type C Connectors -40 °C up to +105 °C1000 MΩ Tape and Reel USB 3.1 Type C Buchse 24 THR 48 1.9 Horizontal 5000
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 5.08 Beutel Stiftleiste 2 THT 250 Gerade 3000
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 7.62 Beutel Stiftleiste 3 THT 250 Gerade 3000
61300411121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 10.16 Beutel Stiftleiste 4 THT 250 Gerade 3000
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
MaterialAnwendungInterface typGenderPinsMontageartIR 1
(mA)
Arbeitsspannung
(V (DC))
G
(mm)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypIR
(mA)
Z @ 1 GHz
(Ω)
H
(mm)
Muster