| Topologie | Sonstige Topologie |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012206095 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 100 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206022 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | 220 nF | ±10% | 10 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 5 | 2.3 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206073 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 220 nF | ±10% | 25 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 2.3 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012107014 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 10 µF | ±20% | 16 | 0805 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.01 GΩ | X5R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 865230657013 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors | 100 µF | ±20% | 50 | 10.0 x 10.5 | -40 °C up to +105 °C | 12 | 1 MΩ | – | 10.5 | 10.3 | – | – | 15" Tape & Reel | 5000 | 160 | 50 | 10 | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 691322310002 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 322 - 3.81 mm Horizontal PCB Header | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | 8.81 | – | – | – | Karton | – | – | – | – | 2 | Stiftleiste | Kabel | Nein | Stiftleiste | – | |
![]() | 691361300002 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 361 - 3.81 mm Vertical | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | 7.62 | – | – | – | Karton | – | – | – | – | 2 | Steckbar | Kabel | Nein | Vertikal | 16 to 26 (AWG) 1.31 to 0.129 (mm²) | |
![]() | 691381000006 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 381 - 2.50 mm Vertical CAB Entry Plug Screwless | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | 15.6 | – | – | – | Karton | – | – | – | – | 6 | Steckbar | Kabel | Nein | Vertikal | 28 to 20 (AWG) 0.08 to 0.5 (mm²) | |
![]() | 691382010006 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 382 - 2.50 mm Horizontal PCB Header | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | 17 | – | – | – | Karton | – | – | – | – | 6 | Steckbar | PCB | Nein | Horizontal | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012206095 | SPEC | ||
| 885012206022 | SPEC | ||
| 885012206073 | SPEC | ||
| 885012107014 | SPEC | ||
![]() | 865230657013 | SPEC | |
![]() | 691322310002 | SPEC | – |
![]() | 691361300002 | SPEC | – |
![]() | 691381000006 | SPEC | – |
![]() | 691382010006 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Muster |
|---|