IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (104)

Onsemi NCV4390 | Demoboard SEC-6D6KW-OBC-SIC-GEVB

Automotive Advanced Secondary Side LLC Resonant Converter Controller with Synchronous Rectifier Control

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionEVBUM2731D

Beschreibung

This evaluation board provides a reference design on PFC and LLC in a 6.6kW OBC system with SiC power devices and drivers, which mainly comprises of the high switching performance SiC diode (FFSP3065A), SiC mosfet (NVHL020N090SC1), 6A SiC mosfet driver (NCP51705MNTXG), 900V 60mΩ SiC mosfet (NVHL060N090SC1). With these high performance SiC devices, it achieves high efficiency (up to 95%) and power density. The full bridge LLC circuit with AEC qualified LLC resonant converter controller (NCV4390) boosts up the efficiency by high bus voltage usage. Meanwhile hardware PFC and LLC control realize easy design and less malfunction for users. Visit the On Board Charging solutions site to learn how ON Semiconductor can help you a comprehensive and advanced portfolio.

Eigenschaften

  • SiC power devices and drivers
  • High power density, low current ripple
  • Efficiency up to 95%@Vin=220V/AC,Vbus=400V,Vout=430V, Full Load
  • FAN9673 - 3ch CCM (Continuous Conduction Mode) interleaved PFC controller
  • NCV4390 - Advanced Secondary Side LLC Resonant Converter Controller with Synchronous Rectifier Control
  • Adjustable bus voltage
  • Input voltage - 90~260Vac
  • Output voltage - 250~450Vdc

Typische Anwendungen

  • On Board Charger (OBC), EV Charging

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionISAT
(A)
fres
(MHz)
CSicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISORaster
(mm)
VerpackungTol. CBauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
KeramiktypFl
(mm)
IRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
VOP
(V)
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
IR
(A)
L
(µH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartVRMS
(V)
VDC
(V)
VBR
(V)
IPeak
(A)
Wmax
(J)
PDiss
(W)
VDE-Zulassung Muster
784778220SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PDA SMT-Speicherdrossel 2 1.6 17.2 7332 -40 °C up to +125 °C 156 1.55 22 187 7.3 7.3 3.2 SMT
74438343010SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MAPI SMT-Speicherdrossel 2 3.9 99 2010 -40 °C up to +125 °C 2.8 4.7 86 80 1.8 1 104 2 1.6 1 SMT
691101710002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 101 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular 2 Kabelschutzprinzip PCB Ja Horizontal 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²) 5 Karton -40 °C up to +105 °C 16 10 12.6 THT 40022614
7448063801SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin 4 XXL -55 °C up to +125 °C 38 1500 2.3 300 2100 Nanokristallin 48 27.5 46 THT 40048238
820423211SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-VD Disk Varistor 230 VAC 20 mm -40 °C up to +105 °C 23 23 5.3 27 THT 320 418 510 10000 382 1 Ja
890324026034CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTX2 Folienkondensatoren Across the mains2.2 µF X2 170 0.14.55 GΩ 22.5 Karton ±10% Raster 22.5 mm -40 °C up to +105 °C 275 26 15 25 Boxed THT
861141486026SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-AI3H Aluminium-Elektrolytkondensatoren680 µF 10 Tray ±20% 35.0 x 55.0 -25 °C up to +105 °C 20 3000 2200 1659.52 35 450 57
885012007057SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)100 pF10 GΩ 7" Tape & Reel ±5% 0805 -55 °C up to +125 °C 1000 NP0 Klasse I 0.5 50 2 1.25 0.6
885012207072SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)100 nF5 GΩ 7" Tape & Reel ±10% 0805 -55 °C up to +125 °C 3.5 X7R Klasse II 0.5 25 2 1.25 0.8
885012207076SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)470 nF1.1 GΩ 7" Tape & Reel ±10% 0805 -55 °C up to +125 °C 3.5 X7R Klasse II 0.5 25 2 1.25 1.25
885012207079SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)2.2 µF0.05 GΩ 7" Tape & Reel ±10% 0805 -55 °C up to +125 °C 10 X7R Klasse II 0.5 25 2 1.25 1.25
885012207088SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)2.2 nF10 GΩ 7" Tape & Reel ±10% 0805 -55 °C up to +125 °C 2.5 X7R Klasse II 0.5 50 2 1.25 0.8
885012207092SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)10 nF10 GΩ 7" Tape & Reel ±10% 0805 -55 °C up to +125 °C 2.5 X7R Klasse II 0.5 50 2 1.25 0.8
885012208069SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)10 µF0.01 GΩ 7" Tape & Reel ±10% 1206 -55 °C up to +125 °C 10 X7R Klasse II 0.5 25 3.2 1.6 1.6
750344692SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Flyback Transformer
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionISAT
(A)
fres
(MHz)
CSicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISORaster
(mm)
VerpackungTol. CBauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
KeramiktypFl
(mm)
IRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
VOP
(V)
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
IR
(A)
L
(µH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartVRMS
(V)
VDC
(V)
VBR
(V)
IPeak
(A)
Wmax
(J)
PDiss
(W)
VDE-Zulassung Muster