IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (97)

Onsemi NCV890100PDR2G | Demoboard BDK-DCDC-GEVB

BDK-DCDC-GEVB: Power Adapter Board for Higher Power B-IDK Actuator Shields

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision1

Beschreibung

The BDK-DCDC-GEVB, is an adapter board needed to power higher power daughter cards or shields attached to the Bluetooth IoT Development Kit (B-IDK). The BDK-DCDC-GEVB plugs into the B-IDK baseboard, BDK-GEVK and provides power to higher power shields such as the Dual LED Ballast, Stepper Motor and Brushless DC Motor Control. Power Supply needed: Digi-Key Mouser

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
MontageartIR
(A)
IR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungL
(µH)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
Muster
744043004SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TPC SMT-Speicherdrossel 2 SMT 1.55 4.7 1.7 60
691322310002SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 322 - 3.81 mm Horizontal PCB Header 2 Stiftleiste Kabel Nein Stiftleiste THT 10.5 300 Karton
150060GS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 SMT Tape and Reel
694106105102SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-DC DC Power Jack Right Angled SMT Ø 6.4 with pegs Right Angled SMT 5 5 24 Tape and Reel
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744043004SPEC
691322310002SPEC
150060GS75000SPEC
694106105102SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
MontageartIR
(A)
IR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungL
(µH)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
Muster