| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 4.5-36 V |
| Schaltfrequenz | 1800-2200 kHz |
| Ausgang 1 | 3.5 V / 2 A |
| IC-Revision | 1 |
The NCV890200 is a fixed−frequency, monolithic, Buck switching regulator intended for Automotive, battery−connected applications that must operate with up to a 36 V input supply. The regulator is suitable for systems with low noise and small form factor requirements often encountered in automotive driver information systems. The NCV890200 is capable of converting the typical 4.5 V to 18 V automotive input voltage range to outputs as low as 3.3 V at a constant switching frequency above the sensitive AM band, eliminating the need for costly filters and EMI countermeasures. The NCV890200 also provides several protection features expected in Automotive power supply systems such as current limit, short circuit protection, and thermal shutdown. In addition, the high switching frequency produces low output voltage ripple even when using small inductor values and an all−ceramic output filter capacitor − forming a space−efficient switching regulator solution.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | λPeak B typ. (nm) | λPeak G typ. (nm) | λPeak R typ. (nm) | λDom B typ. (nm) | λDom G typ. (nm) | λDom R typ. (nm) | IV typ. (mcd) | IV B typ. (mcd) | IV G typ. (mcd) | IV R typ. (mcd) | VF typ. (V) | VF B typ. (V) | VF G typ. (V) | VF R typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Schlüsselweite (mm) | L (mm) | Ti | To | Anwendung | Interface typ | Typ | Ausführung | Gender | Pins (pcs) | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Raster (mm) | Reihen | H (mm) | G (mm) | IR (A) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 155124BS73200 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMSW SMT Mono-color Side View Waterclear | 470 | Blau | 468 | – | – | – | – | – | – | 150 | – | – | – | 3.4 | – | – | – | InGaN | 120 | – | – | – | – | – | – | SMT | – | 3.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | 1 | – | – | ||
![]() | 155124GS73200 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMSW SMT Mono-color Side View Waterclear | 525 | Grün | 520 | – | – | – | – | – | – | 600 | – | – | – | 3.3 | – | – | – | InGaN | 120 | – | – | – | – | – | – | SMT | – | 3.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | 1 | – | – | ||
![]() | 155124YS73200 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMSW SMT Mono-color Side View Waterclear | 589 | Gelb | 592 | – | – | – | – | – | – | 130 | – | – | – | 2 | – | – | – | AlInGaP | 120 | – | – | – | – | – | – | SMT | – | 3.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | 1 | – | – | ||
![]() | 61301621021 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | 20.32 | – | – | – | – | Abgewinkelt | – | Stiftleiste | 16 | – | 250 | Beutel | 2.54 | Dual | – | – | 3 | |
![]() | 971100365 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SPAIE Plastic Spacer Stud, metric, internal/ external | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 10 | M3 | M3 | – | – | – | – | – | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | |
![]() | 632121300001 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Standard Connectors | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THR | – | – | – | – | USB 3.1 | Type A | Horizontal | – | Buchse | 9 | 5 | 20 | Tray | – | – | – | – | 5 | |
![]() | 632723300011 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Type C Connectors | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THR | – | – | – | – | USB 3.1 | Type C | Horizontal | – | Buchse | 24 | – | 48 | Tape and Reel | – | – | – | 1.9 | 5 | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | 5.08 | – | – | – | – | Gerade | – | Stiftleiste | 2 | – | 250 | Beutel | 2.54 | Single | – | – | 3 | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | 7.62 | – | – | – | – | Gerade | – | Stiftleiste | 3 | – | 250 | Beutel | 2.54 | Single | – | – | 3 | |
![]() | 65100516121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Mini/Micro Connectors | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | Mini USB 2.0 | Type B | Horizontal | Mit Pads & Pegs | Buchse | 5 | – | 30 | Tape and Reel & Mylar | – | – | – | – | 1 | |
![]() | 74438357047 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.7 | 5.1 | 8.2 | 39.9 | 24 | 80 | SMT | – | 4.3 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 3.1 | – | 3.9 | ||
![]() | 155124M173200 | SPEC | – | 30 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SFSW SMT Full-color Side View Waterclear | – | Rot & Grün & Blau | – | 460 | 515 | 632 | 465 | 523 | 622 | – | 140 | 850 | 450 | – | 3 | 2.8 | 2 | AlInGaP + InGaN | 120 | – | – | – | – | – | – | SMT | – | 3.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | 1 | – | – | |
![]() | 613020243121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Socket Header - Dual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | 25.9 | – | – | – | – | Abgewinkelt | – | Buchsenleiste | 20 | – | 250 | Tray | 2.54 | Dual | – | – | 3 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 155124BS73200 | SPEC | |
![]() | 155124GS73200 | SPEC | |
![]() | 155124YS73200 | SPEC | |
![]() | 61301621021 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 971100365 | SPEC | – |
![]() | 632121300001 | SPEC | – |
![]() | 632723300011 | SPEC | – |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
![]() | 65100516121 | SPEC | – |
![]() | 74438357047 | SPEC | |
![]() | 155124M173200 | SPEC | – |
![]() | 613020243121 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | λPeak B typ. (nm) | λPeak G typ. (nm) | λPeak R typ. (nm) | λDom B typ. (nm) | λDom G typ. (nm) | λDom R typ. (nm) | IV typ. (mcd) | IV B typ. (mcd) | IV G typ. (mcd) | IV R typ. (mcd) | VF typ. (V) | VF B typ. (V) | VF G typ. (V) | VF R typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Schlüsselweite (mm) | L (mm) | Ti | To | Anwendung | Interface typ | Typ | Ausführung | Gender | Pins (pcs) | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Raster (mm) | Reihen | H (mm) | G (mm) | IR (A) | Muster |
|---|