IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (104)

Onsemi NCV890430MW33 | Demoboard ONSEC-18-035

Automotive 0.6 A 2 MHz 100% Duty Cycle Step-Down Synchronous Regulator

Details

TopologieAbwärtswandler
IC-RevisionAlpha

Beschreibung

The NCV890430 is a fixed-frequency Synchronous Buck regulator intended for Automotive, battery-connected applications that operate with up to a 45 V input supply. It is suitable for automotive systems requiring low noise and low shutdown currents that also need to operate at low input voltage close to the output voltage. A reset pin (with adjustable delay) simplifies interfacing with a microcontroller. This part also features an enable input that can either be connected to a low voltage (such as a micro-controller output) or high voltage (such as the battery input), and a synchronization input. The NCV890430 also provides several protection features expected in automotive power supply systems such as current limit, short circuit protection, and thermal shutdown. In addition, the high switching frequency produces low output voltage ripple even when using small inductor values and all-ceramic input output filter capacitors − forming a space-efficient switching regulator solution.

Eigenschaften

  • Internal 550 mΩ P Channel and 300 mΩ N-Channel Power Switches
  • Capable of 100% Duty Cycle Operation
  • VIN operating range of 3.5 V to 37 V
  • Withstands Load Dump to 45 V
  • 2 MHz Free-Running Switching Frequency
  • Shutdown Current Less than 10 µA
  • High Voltage Enable Pin
  • Synchonization Input Pin
  • Maximum DC Output Current of at least 0.6A
  • Fixed Output Voltage (5.0 V, 3.3 V and 2.5 V Versions)
  • ± 2% Output Voltage Accuracy
  • DFN Package with Wettable Flanks (Pin Edge Plating Per JEDEC MO220)
  • NCV Prefix for Automotive Requiring Site and Control Changes
  • Pb-Free

Typische Anwendungen

  • Automotive Infotainment and Instrumentation / Automotive Body Applications / Rear View Camera
  • Linear Regulator Replacement

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
L
(µH)
IR
(A)
ISAT1
(A)
ISAT2
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
IRP,40K
(A)
ISAT
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
Pins
(pcs)
Mittelstift Ø (Value)
(mm)
Plug OD
(mm)
TypAusführungArbeitsspannung
(V (DC))
VerpackungAnwendungInterface typGenderMontageartIR 1
(A)
H
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozess Muster
150060BS75000SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 470 Blau 465 145 3.2 InGaN 140 Tape and Reel SMT 0.7
150060GS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 Tape and Reel SMT 0.7
744773047SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD2 SMT-Speicherdrossel 4.7 1.82 0.11 50 2.6 2.46 2.9 3.3 SMT 3.2
694106301002SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-DC Power Jacks 5 2 5.5 Abgewinkelt 30 Beutel THT 5
74479275222SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PMCI Power Molded Chip Induktivität 2.2 2 1.2 2.4 0.19 45 2 1.7 1.2 2.4 2 SMT 1
629105136821SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Mini/Micro Connectors 1 5 Horizontal Mit Pads & Pegs 30 Tape and Reel Micro USB 2.0 Type B Buchse SMT 1
434153017835SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 3.5x2.9 mm 0.05 Tape and Reel 1.7 350 200000 Blau Nein nicht spezifiziert
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
150060BS75000SPEC
150060GS75000SPEC
744773047SPEC
694106301002SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

74479275222SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

629105136821SPEC
434153017835SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
L
(µH)
IR
(A)
ISAT1
(A)
ISAT2
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
IRP,40K
(A)
ISAT
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
Pins
(pcs)
Mittelstift Ø (Value)
(mm)
Plug OD
(mm)
TypAusführungArbeitsspannung
(V (DC))
VerpackungAnwendungInterface typGenderMontageartIR 1
(A)
H
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozess Muster