| Topologie | Inverswandler |
| Eingangsspannung | 15 V |
The STR-MDK-4KW-65SPM31-GEVK is a Motor Development Kit (MDK) for three-phase motor drives. The kit features the NFAM5065L4B Intelligent Power Module in a DIP39 package and rated for 400 VDC input, delivering up to 4 kW of power. The board is fully compatible with the Universal Controller Board (UCB), based on theXilinx® Zynq®-7000 SoC, which embeds FPGA logic and two ARM® Cortex-A9 processors , and part of the Motor Development Kit (MDK) family. As such, the system is fit for high-end control strategies and enables operation of a variety of motor technologies (AC induction motor, PMSM, BLDC, etc.). As part of the Motor Development Kit (MDK), the Compact IPM Motor Drive is compatible with the powerful Universal Controller Board (UCB), enabling high-end control strategies and AI capabilities for industrial motor control. The Strata graphical user interface ensures an easy startup for evaluation purposes like controlling motor voltage/frequency,choosing between closed loop Field Oriented Control (FOC) and open loop V/F, etc. Through Strata, the developercan do full evaluation and access datasheets, BOMs, schematics, and other collateral they may need.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Qmin. | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Betriebstemperatur | Q (%) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Raster (mm) | Ø D (mm) | RESR (mΩ) | Gender | Reihen | Montageart | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Stranded Wire Section (AWG) | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012006057 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 100 pF | ±5% | 50 | 0603 | – | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206083 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 1 nF | ±10% | 50 | 0603 | 600 | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206090 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 15 nF | ±10% | 50 | 0603 | 600 | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206071 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 100 nF | ±10% | 25 | 0603 | 600 | 3.5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012207072 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 100 nF | ±10% | 25 | 0805 | 600 | 3.5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 885342211006 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSMH Mid and High Voltage | 100 nF | ±10% | 630 | 1812 | – | 2.5 | 1 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 3.2 | 2 | 0.5 | 7" Tape & Reel | -55 °C up to +125 °C | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 875075661010 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-PSLC Aluminium-Polymer-Kondensatoren | 330 µF | ±20% | 35 | 10.0 x 12.4 | – | 12 | – | – | 12.4 | 10.3 | – | – | 15" Tape & Reel | -55 °C up to +105 °C | – | 2000 | 4400 | 2310 | – | 10 | 20 | – | – | V-Chip SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 861141486024 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-AI3H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 470 µF | ±20% | 450 | 35.0 x 50.0 | – | 20 | – | – | 52 | – | – | – | Tray | -25 °C up to +105 °C | – | 3000 | 1850 | 1379.67 | 10 | 35 | 195 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 62502021621 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-BHD 2.00 mm Male | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 27.2 | – | – | – | Tray | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 2 | – | – | Männlich | – | THT | 2 | 250 | 20 | max. | – | 20 | – | PCB | – | Gerade | – | |
![]() | 691314520103 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 314 - 5.08 mm Close PCB Header | – | – | – | – | – | – | – | – | 16.64 | – | – | – | Karton | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | 5.08 | – | – | – | – | THT | 20 | 320 | – | – | – | 3 | Steckbar | PCB | Nein | 45° | – | |
![]() | 691351500003 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 351 - 5.08 mm Vertical | – | – | – | – | – | – | – | – | 15.24 | – | – | – | Karton | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | 5.08 | – | – | – | – | Kabel | 20 | 320 | – | – | 12 to 24 (AWG) | 3 | Steckbar | Kabel | Nein | Vertikal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | |
![]() | 61300511121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 12.7 | – | – | – | Beutel | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | 2.54 | – | – | Stiftleiste | Single | THT | 3 | 250 | 20 | max. | – | 5 | – | – | – | Gerade | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Qmin. | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Betriebstemperatur | Q (%) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Raster (mm) | Ø D (mm) | RESR (mΩ) | Gender | Reihen | Montageart | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Stranded Wire Section (AWG) | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Muster |
|---|