| Topologie | Sonstige Topologie |
The Multi-Sensor Board enables prototyping of devices for asset tracking, wearables, smart home and other smart sensing devices. The board includes an Ambient Light Sensor (ALS), Inertial (IMU) and Environmental Sensors (ENV). With large Signal-to-Noise ratio and wide dynamic range, the NOA1306 on the Multi-sensor board, is an ideal choice for mobile applications that need ambient light sensing. The inertial sensing on the board is provided by Bosch’s BNO055, a 9-axis absolute orientation sensor that includes an accelerometer, gyroscope and a magnetometer. BME680, from Bosch provides gas, pressure, humidity and temperature sensing capabilities on the Multi-sensor board.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012005024 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 6.8 pF | ±0.5pF | 16 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 536 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012005013 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | 100 pF | ±5% | 10 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012205037 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 100 nF | ±10% | 16 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | – | 5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012107006 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) | 47 µF | ±20% | 6.3 | 0805 | -55 °C up to +85 °C | – | 10 | 0.002 GΩ | X5R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 74438335100 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | – | – | – | 3015 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 3 | 3 | 1.5 | – | – | 10 | 1.25 | 2.75 | 446 | 21 | 80 | SMT | 2 | – | – | – | – | 0.85 | ||
![]() | 61301221021 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 15.24 | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | THT | 12 | 2.54 | Dual | Stiftleiste | Abgewinkelt | 3 | |
![]() | 62101421021 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 500 MΩ | – | 8.89 | – | – | – | Tube | – | – | – | – | – | – | SMT | 14 | 1.27 | Dual | Stiftleiste | Gerade | 1 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012005024 | SPEC | ||
| 885012005013 | SPEC | ||
| 885012205037 | SPEC | ||
| 885012107006 | SPEC | ||
![]() | 74438335100 | SPEC | |
![]() | 61301221021 | SPEC | – |
![]() | 62101421021 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Muster |
|---|