IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (104)

Onsemi RSL10 | Demoboard BLE-IOT-GEVB

IoT IDK BLE RSL10 Evaluation Board

Details

TopologieSonstige Topologie

Beschreibung

IntroductionRSL10 is an ultra−low−power, highly flexible multi−protocol 2.4 GHz radio specifically designed for use in high−performance wearable and medical applications. With its ArmR CortexR−M3 Processor and LPDSP32 DSP core, RSL10 supports Bluetooth lowenergy technology and 2.4 GHz proprietary protocol stacks, without sacrificing power consumption.

Eigenschaften

  • Operating Input Voltage Range: 1.7 V to 5.5 V
  • Low Dropout: 135 mV Typical at 300 mA
  • High PSRR 75dB at 1kHz
  • Thermal Shutdown and Current Limit Protections
  • Very Low Quiescent Current of Typ. 50 µA
  • Available in uDFN 1.0 x 1.0 mm Package
  • +/- 1% typical Vout Accuracy

Typische Anwendungen

  • Wireless module
  • Touchscreen Controller Supply/ Camera supply module/ MCU and low power FPGA supply

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
λPeak S typ.
(nm)
λPeak V typ.
(nm)
λDom S typ.
(nm)
λDom V typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
IV S typ.
(mcd)
IV V typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
VF S typ.
(V)
VF V typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Pins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
VerpackungFarbeH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozess Muster
150060VS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 570 Hellgrün 572 40 2 AlInGaP 140 Tape and Reel 0.7
150066SV74000SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SBCW SMT Bi-color Chip LED Waterclear Superrot & Hellgrün 645 572 630 570 55 30 2 2 AlInGaP 130 Tape and Reel 0.7
61000621121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 6 2.54 Dual Stiftleiste Gerade 3 Tube
61000821121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 8 2.54 Dual Stiftleiste Gerade 3 Tube
61300211021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 2 2.54 Single Stiftleiste Abgewinkelt 3 Beutel
430483025816SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV J-Bend SMT Washable Tact Switch 6x6 mm 0.05 Tape and Reel 2.5 160 1000000 Schwarz Ja nicht spezifiziert
60900213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Jumper 1 2.54 Jumper 3 Beutel Schwarz
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 3 2.54 Single Stiftleiste Gerade 3 Beutel
613012243121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Socket Header - Dual 12 2.54 Dual Buchsenleiste Abgewinkelt 3 Tray Schwarz
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
150060VS75000SPEC
150066SV74000SPEC
61000621121SPEC
61000821121SPEC
61300211021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

430483025816SPEC
60900213421SPEC
61300311121SPEC
613012243121SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
λPeak S typ.
(nm)
λPeak V typ.
(nm)
λDom S typ.
(nm)
λDom V typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
IV S typ.
(mcd)
IV V typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
VF S typ.
(V)
VF V typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Pins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
VerpackungFarbeH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozess Muster