| Topologie | Sonstige Topologie |
RSL10-COIN-GEVB is a coin cell operated ultra-low power Bluetooth beacon. The board incorporates a temperature sensor, NCT375, and RSL10, industry's lowest power Bluetooth 5 SoC. With the included CR2032 coin cell and an advertising packet being sent every 2 seconds, the device lasts over 6 years! The beacon follows Eddystone, an open beacon format from Google. A web URL and ambient temperature data embedded in the advertising packet can be read using Beacon Scanner or other freely available beacon scanning apps from the Android and iOS app stores.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (A) | ISAT1 (A) | ISAT2 (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012005013 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | 100 pF | ±5% | 10 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012205012 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | 10 nF | ±10% | 10 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | – | 5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012105001 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) | 100 nF | ±20% | 6.3 | 0402 | -55 °C up to +85 °C | – | 10 | 1 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 74479275222 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PMCI Power Molded Chip Induktivität | – | – | – | 201210 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 2 | 1.25 | 1 | 0.5 | – | 2.2 | 2 | 1.2 | 2.4 | 190 | 45 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012005013 | SPEC | ||
| 885012205012 | SPEC | ||
| 885012105001 | SPEC | ||
![]() | 74479275222 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (A) | ISAT1 (A) | ISAT2 (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Muster |
|---|